Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

  • Registrierungsprozess.
  • Wählen Sie ein Seminar mit Klick auf den orangen Button und dem Seminarnamen aus
  • Anschließend gelangen Sie direkt zur Registrierungsseite
  • Geben Sie dort bitte Ihre Daten ein
  • Sie erhalten in Kürze eine Registrierungsbestätigung
  • Die Buchungsbestätigung erhalten Sie, sobald sichergestellt ist, dass der ausgewählte Workshop zustande kommtBei einer zu geringen Anmeldeanzahl behalten wir es uns vor den Sommerworkshop abzusagen. Sie werden selbstverständlich von uns über Änderungen informiert.

Basisseminar - Grundsteine industrieller Automatisierung

Mit dem Automation Studio werden alle Automatisierungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung sowie das Anwenden der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten werden gezeigt. Durch den Einsatz der IEC Programmiersprachen, einer Vielzahl von Standardbibliotheken und des integrierten Hilfesystems steht einem erfolgreichen Projektstart nichts mehr im Wege.

Hier registrieren:
 SPE210.314 - Basisseminar-Grundst. indust. Automation - 50057627

Aufbauseminar - mapp Services und Konnektivität mit OPC UA

Die Leitgedanken aus Industrie 4.0 und Smart Factory erklären, dass die Aufgabe einer Steuerung heute, neben der klassischen Steuerungstechnik, die Datenerfassung- und aufbereitung für übergeordnete Systeme sowie die Kommunikation zu einer Vielzahl von Geräten im Maschinenverbund ist. Lernen Sie das mapp Services Konzept, sowie die darin enthaltenen Komponenten, kennen. Mit mapp Technology wird die einfache und effiziente Umsetzung einer umfangreichen Applikationsinfrastruktur ermöglicht. Durch die nahtlose Integration von OPC UA Client- und Serverfunktionen wird die Anbindung und Einbindung von vielen Automatisierungskomponenten, durch die Integration in bestehende IT Infrastrukturen, durchgängig unterstützt.Voraussetzung für dieses Seminar ist die absolvierte Teilnahme am Basisseminar oder ein Automation Studio Basis Training.

Hier registrieren:
SPE250.314 - Aufbauseminar - mapp Services u. OPC UA - 50057628

Modelierung und Simulation - Virtuelle Inbetriebnahme mit industrialPhysics

Automation Studio bietet eine durchgängige Simulation, welche ein Projektieren und Testen von Anwendungen auch ohne Hardware ermöglicht. industrialPhysics ist eine physikbasierte 3D-Simulationssoftware mit Echtzeitfähigkeit für die virtuelle Inbetriebnahme mechatronischer Anlagen. Mit industrialPhysics können durch Import von CAD Daten digitale Zwillinge von Anlagen erstellt und diese mit Automation Studio verbunden werden. *

Hier registrieren:
 SPE294.320 - industrialPhysics - 50057635

mapp Motion - Von der Einzelachse zur Robotik Applikation

Der Markt fordert kostengünstige Antriebslösungen. B&R bietet hier mit seinen Schrittmotoren eine wirtschaftliche und leistungsstarke Ergänzung zum bestehenden Produktportfolio. Die B&R Antriebslösung wird im Automation Studio projektiert, in Betrieb genommen und diagnostiziert, dies wird durch den Einsatz von mapp Technology ermöglicht. Um den Zugang zur Robotik noch weiter zu erleichtern, stellt B&R vorkonfigurierte Softwarebausteine zur Verfügung. Mit diesen lassen sich Robotikapplikationen sehr einfach erstellen: mapp Robotics umfasst neben Standardfunktionen zur Steuerung und Inbetriebnahme auch fortgeschrittene Funktionen wie Feed Forward, Kompressor und Arbeitsbereichsüberwachung. Der Anwender kann komplexe und hochdynamische Applikationen umsetzen, ohne zahllose Zeilen Code zu schreiben. *

Hier registrieren:
 SPE415.319 - mapp Motion - Servo-Integration - 50057629

mapp View - Web meets Automation

Smart Devices wie Tablets, Smartphones, etc. gelten als Stand der Technik für leistungsfähige Technik, die einfach zu handhaben ist. Einen ebenso einfachen Umgang mit ihrer Technik wünschen sich die Bediener von Maschinen und Anlagen und damit auch die Hersteller. Mit mapp View stellt B&R die Möglichkeiten von Web-Technologien zur Entwicklung von HMIs für Automatisierungs-Applikationen von B&R zur Verfügung. Applikations-Ingenieure können mit mapp View einfach zu bedienende Visualisierungslösungen selbst erstellen. Die dafür verwendeten Web-Technologien werden von mapp View gekapselt. Das Erlernen eines breiten Technologiefeldes ist nicht notwendig. Der Entwickler von HMIs kann sich voll und ganz auf die Lösung seiner Aufgabenstellungen fokussieren.*

Hier registrieren:
 SPE611.318 - mapp View: Web meets Automation - 50057630

Machine Vision - Integration des Smart Sensor

Mit der weltweit ersten Vision-Lösung, die nahtlos in die Automatisierung eingebunden ist, hebt B&R die Integration der Bildverarbeitung auf ein neues Level. Kameras, intelligente Bildverarbeitungsalgorithmen und ein innovatives Beleuchtungssystem sind integraler Bestandteil des B&R-Steuerungssystems. Machine Vision ist ein wichtiges Werkzeug für die Optimierung und automatische Kontrolle von Produktionsprozessen. Mit Hilfe der B&R Vision Produkte, den integrierten Bildverarbeitungsfunktionen und dem POWERLINK Bussystem, kann dies schnell erreicht werden. *

Hier registrieren:
 SPE1610.32 - Machine Vision - 50057634

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo