Nem implementering af hybridmaskine-applikationer
exOS tilbyder adskillige integrerede funktioner, der gør det nemmere at implementere hybride maskinapplikationer med en kombination af maskinstyring og Linux-kode.
De integrerede funktioner bliver udført symmetrisk i Automation Runtime og Linux. exOS bruger teknologi og værktøjer fra B&R-systemet, og integrerer Linux-applikationen i B&R's ingeniørmiljø. Al Linux-friheden forbliver. B&R Linux med driverunderstøttelse er tilgængelig som basissystem. B&R Hypervisor kan bruges til hardware-integrerede konfigurationer.
Central projektledelse i Automation Studio
- Importer Linux-kode til Automation Studio som exOS-pakke
- Nem konfiguration af Linux-parametre
- Ensartet styring af kontrol og Linux-kode
Overfør og installer Linux-kode uden besvær
- Linux-kode overført fra Automation Studio til controller og eksekveret automatisk
- Linux-kode installeret og opdateret automatisk
Konfigurerbar udførelse
- Automation Runtime kan styre udførelse af Linux-kode (f.eks. start automatisk efter installation)
Omfattende diagnostiske muligheder
- Omfattende diagnostik under installation og udførelse
- Problemfri fejllogning i B&R systemet
High-performance dataudveksling
- Nem beskyttet procesdatakommunikation mellem controller og Linux
- Konsekvent transmission i mikrosekunders rækkevidde
Synkroniseret udførelse af applikationer
- Tidsstemplede procesdata via NetTime-mekanisme til ensartet timing af data med mikrosekund-præcision (f.eks. servoaksepositionssætpunkter)
- Konsekvent timing grundlag
Enkel og effektiv vedligeholdelse
- Hardwareudskiftning uden omprogrammering
- Out-of-the-box løsning
- Defineret maskinstatus efter hardwareudskiftning
- Automatisk overførsel, installation og initialisering for minimal nedetid