Materialenummer Beskrivelse Sammenlign produkter...
  • Hjemmeside
  • Modelnummer
  • Serienummer
Login
Logget ind som BrugernavnLog ud
Loading...
B&R Logo

UPS devices

9A0100.11.right

The UPS module is used to supply power for systems which cannot be connected directly to the +24 VDC power mains for safety reasons because a power failure could cause data to be lost. The UPS module allows the load system (e.g. industrial PC) to be shut down securely without losing data if a power failure occurs.

lib.block.product.categories

  • Komponenter og moduler

MaterialenummerBeskrivelseSammenlign produkter...
  • 24 VDC input voltage, 24 VDC output voltage
  • Industrial standard installation
  • Communication via serial interface
  • Status indicators
  • Deep discharge protection, Short circuit protection
  • Maintenance free battery units

Share
Dette websted bruger cookies til at skabe en bedre kundeoplevelse. Ved fortsat at blive på webstedet accepterer du vores brug af cookies. Du kan finde mere information om cookies i vores .