Vælg venligst land og sprog

Asset Performance Monitor er B&R's første cloud-applikation baseret på ABB Ability, som er ABB's samlede digitale løsning på tværs af alle industrier. Ved at give OEM'er et pålideligt overblik over alle deres maskiner ’i marken’, får de mulighed for at identificere potentielle forbedringer, bringer serviceoperationer til højere niveau og åbne op for nye forretningsmodeller og indtægtsmuligheder.

» Forskelling dashboards (.pdf) 

Døgnet rundt og over hele verden leverer Asset Performance Monitor data såsom produktionshastighed, energiforbrug og temperatur. OEM'er kan på et øjeblik se, hvordan deres maskiner betjenes og overvåge deres status. Det giver dem mulighed for at reagere hurtigere på serviceproblemer og samtidig reducere serviceomkostningerne. Cloud-applikationen angiver, hvor vedligeholdelse er nødvendig og danner basis for skræddersyet vedligehold.

  • Highlights
  • Tydelig overblik over alle maskiner
  • Nem evaluering af KPI'er
  • Lokal datalagring eller i skyen
  • Nem konfiguration
  • Avancerede sikkerhedsstandarder

KPI (Key performance indicators)

Med en klar oversigt over alle deres maskiners data kan OEM'erne let definere og sammenligne KPI'er såsom generel effektivitet af al udstyr på tværs af hele deres installerede base. De kan hurtigt identificere mønstre og tilbagevendende hændelser samt målrette nøgleområder til forbedring.

Nye indtægtsmuligheder

Asset Performance Monitor åbner op for nye forretningsmodeller for OEM'er. Ud over vedligeholdelse kan de tilbyde ydelsesbaserede serviceaftaler, kontinuerlige maskinopdateringer og funktionsopdateringer som en service. Applikationen giver også grundlag for serviceaftaler med henblik på at øge maskinens ydelse.

Åben IIoT-arkitektur

For at indsamle alle data fra maskinen installeres en Automation PC på sitet som edge device. Den modtager data fra maskinens controller via OPC UA og overfører dem til skyen ved hjælp af MQTT-protokollen. Forbindelsen mellem maskinen og skyen oprettes automatisk. Den software, der kræves til applikationen på edge devicet, installeres også automatisk. OEM'en modtager cloud-adgang og kan logge på med et brugernavn og adgangskode.

Tydeligt overblik

Alle indstillinger for, hvordan data vises på dashboardet, kan foretages direkte, når du er logget ind på maskinen. Asset Performance Monitor har et enkelt struktureret design med et dashboard, der let kan tilpasses og konfigureres til enhver bruger, lige fra servicetekniker til leder. Maskinbyggerne kan bruge B&R's cloud-applikation til at bringe deres service til et nyt niveau og optimere deres ydelse på længere sigt.

Sikkert og privat

Asset Performance Monitor applikationen giver en sikker og pålidelig forbindelse. Sikkerhed og dataintegritet garanteres ved hjælp af state-of-the-art sikkerhedsstandarder og kommunikationsprotokoller.

ABB Ability platform

B&R cloud-applikationer er baseret på ABB Ability, det samlede digitale branchetilbud fra ABB. The Ability platform er baseret på Microsoft Azure. ABB Ability giver virksomheder mulighed for at få mest muligt ud af industrielle data.

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo