Materialenummer Beskrivelse Sammenlign produkter...
  • Hjemmeside
  • Modelnummer
  • Serienummer
Login
Logget ind som BrugernavnLog ud
Loading...
B&R Logo

Compact, modular motion control applications

  • Modular machine architecture, up to 100 m between the individual axes
  • Minimal wiring required due to line structure (no ring)
  • No additional infrastructure components needed
  • Synchronization from the PLC program to the drive control loop
ACOPOSmulti_Topologie_1_00
Share
Dette websted bruger cookies til at skabe en bedre kundeoplevelse. Ved fortsat at blive på webstedet accepterer du vores brug af cookies. Du kan finde mere information om cookies i vores Privacy Policy.