Vælg venligst land og sprog

Det fleksible transportsystem til ultimativ produktionseffektivitet

ACOPOStrak er en revolution inden for adaptiv fremstilling, der udvider økonomien af masseproduktion selv til batch-size-one. Dele og produkter transporteres hurtigt og fleksibelt fra en forarbejdningsstation til en anden på uafhængigt styrede shuttles.

ACOPOStrak er et generationspring inden for intelligente, fleksible transportsystemer. Dets helt unikke design yder afgørende teknologiske fordele til adaptiv, connected produktion. Fremstil små batches effektivt og drag nytte af den højere margin ved tilpassede produkter. Udvid din digitale transformation til at omfatte motion control og mekanisk design.

Smart motion control giver dig vigtige fordele: Maksimal availability, højhastighedstransport og positionering, hurtig omstilling og fejltolerant, høj kvalitet. ACOPOStrak booster din samlede udstyrseffektivitet (OEE), multiplicerer dit investeringsafkast (ROI) og accelererér din time-to-market (TTM).

ACOPOStrak – Fleksibelt transportsystem med højhastigheds-divertere

Unikt design

Den unikke kombination af funktioner giver dig klare, konkurrencemæssige fordele:

Højhastigheds-divertere

Spor kan udlægges i enhver form

Hot-swapbare shuttles

Maksimal produkitivitet

Smart systemsoftware

Fødevaregodkendt design

Afgørende teknologiske fordele

De afgørende teknologiske fordele med din adaptive maskine:

Flet produkt-flows

Opdel produkt-flows

Fejltolerance

Parallel forarbejdning

Skalerbare maskiner

Reduceret footprint

Højhastigheds-diverter er central

De absolut unikke højhastigheds ACOPOStrak-divertere transporterer shuttles fra et track circuit til et andet med fuld produktionshastighed. Dette åbner op for helt nye muligheder for at gøre produktionssystemer mere agile og responsive.

ACOPOStrak-divertere gør det nemt at opdele og flette produkt-flows. Fuldt elektronisk fremdrift betyder, at diverterne er 100% frie for slid og vedligehold.

  • Highlights
  • Fuldt elektronisk diverter-teknologi
  • 100% slidfri
  • Opdel og flet produkt-flows ved fuld hastighed

Maksimal produktivitet

Sammensæt tilpassede sæt i realtid 
ACOPOStrak-divertere giver dig mulighed for at gruppere produkter i brugerdefinerede sæt - såsom en six-pack af forskellige drikkevarer - i realtid og uden omstilling.

Maksimal produktionshastighed
Diverterne flytter shuttles fra spor til spor pålideligt ved fuld hastighed uden kompromis i produktiviteten.

Sortering on-the-fly
ACOPOStrak-divertere giver dig mulighed for at sortere individuelle defekte produkter, så snart de er identificeret, hvilket undgår yderligere spild i den videre forarbejdning - herunder primære og sekundære emballagematerialer. Dette åbner op for nye dimensioner af ressourceeffektivitet og øger kvalitetsfaktoren for din OEE.

Hot-swapbare shuttles

ACOPOStrak shuttles er hot-swapbare og kan udskiftes på få sekunder uden brug af værktøj for uovertruffen tilgængelighed. For at skifte produkter placerer operatøren simpelthen hjulene på en ny shuttle på styrene, og den holdes på plads udelukkende ved hjælp af permanentmagneten. nkluderes en ’pitbane’ i sporlayoutet kan omstilling og service udføres med en nedetid på nul. 

Parallel forarbejdning

Produkt-flowet kan opdeles, passere gennem flere processtationer og derefter flette sammen længere nede på linjen. Tidskritiske processer accelereres, cycle-tider reduceres og produktiviteten øges.

Byg dine konkurrencemæssige fordele

Ud over diverterne har ACOPOStrak en række andre funktioner, som hjælper med at optimere udnyttelsesgraden (OEE).

Intelligent fejlhåndtering
Hvis der er et problem med en ventil i en aftapningsledning, sendes flaskerne simpelthen ikke længere til denne ventil. Den defekte ventil medfører ikke spild, som gør en stor forskel i kvaliteten af udnyttelsesgraden.

Meget dynamisk
ACOPOStrak kan accelerere med 5 g og nå tophastigheder på over 4 meter pr. sekund med et minimum product pitch på kun 50 millimeter. Det højtydende system giver dig mulighed for at øge produktiviteten og maksimere dit investeringsafkast.

Skalerbare maskiner

ACOPOStrak kan udvides fleksibelt ved at tilføje spormoduler og processtationer. Dette giver din maskine skalerbarheden til at tilpasse sig ændringer i efterspørgsel. Det er en klar investeringssikkerhed, der multiplicerer dit afkast. ACOPOStrak giver dig mere output pr. kvadratmeter af machine footprint.

Meget rentabel, selv ved massetilpasning
Individualiseret forarbejdning, nul-nedetid ved omstilling og modulære sporsegmenter, der morpher til enhver form: ACOPOStrak har alt det tager til at muliggøre massetilpasning i batch-size-one. Det vil booste din OEE, accelerere dit ROI og forkorte din time-to-market.

ACOPOStrak kan accelerere med over 5 g og opnår topphastigheder på over 4 meter pr. Sekund.

Spor kan udlægges i enhver form

Dit ACOPOStrak-design
Det alsidige ACOPOStrak-transportsystem giver dig total designfrihed: Arrangér sporsegmenter der matcher både dit produktionssite og dine processer perfekt. lle typer åbne og lukkede baner kan lægges ud på et grid efter behov. Kernen i track-systemet er en lineær motor samlet af fire typer modulære segmenter: et lige segment, et 45-graders segment og to 22,5-graders segmenter – ét kurvet til højre og det andet til venstre. Med dets modulære, fleksible design inspirerer ACOPOStrak til meget innovative maskindesigns der tilpasser sig dine fremstillingsprocessers behov.

  Systemkomponenter:

Styreskinner

Shuttle

Lige styreskinne

45°

90°

135°

180°

Sporlængde

660 mm

900 mm

1140 mm

1380 mm

1620 mm

Segmenter

Lige segmenter

Kurvede segmenter (højre)

Kurvede segmenter (venstre)

Cirkulære buesegmenter

Radius

305,58 mm

Vinkel

22.5°

45°

Smart systemsoftware

Udviklere kan drage nytte af procesorienteret programmering. De skal blot beskrive de regler, der skal definere produkt-flowet på sporet, i stedet for at skulle programmere en lang række akser og shuttles individuelt. Autonom trafikkontrol med integreret kollisionsundvigelse tager yderligere arbejdsbyrde af udviklerne.

  • Highlights
  • Intuitiv proces-flow-programmering
  • Integereret kollisionsundvigelse
  • 3D visualisering/simulation
  • Autonom trafikkontrol af shuttles

Hurtigere på markedet
Vi tilbyder en bred vifte af software-funktionalitet til at få ACOPOStrak op at køre med minimal tid og kræfter. Avancerede simuleringsfunktioner giver dig mulighed for at teste din applikationskode tidligt under udvikling, før du implementerer den på den rigtige hardware. Dette forkorter din udviklingstid betydeligt og hjælper dig med at få din maskine hurtigere på markedet.

Fødevaregodkendt design

ACOPOStrak er beskyttet af et rustfrit stålhus, der opfylder de strenge hygiejnekrav for primæremballage.

Reduceret footprint

  • Highlights
  • Kompakte produktionssystemer
  • Integreret motor/elektronisk enhed
  • Minimerede kabinetpladskrav

Fakta og tal

Teknisk data

Specifikationer

Maksimal sporlængde

>100 m

Maksimalt antal shuttles

>250

Minimum product pitch

50 mm

Hastighed

>4 m/s

Accelerering

>50 m/s²

DC bus spænding

60 V

Segmentdimensioner (B x H)

80 mm x 85 mm

Segmentkabinet

Rustfrit stål (lever op til primæremballagekrav)

Certificeringer

CE, UL

Monteringsretning

Hvilken som helst

Systemtopologi

Referencer: ACOPOStrak in action

Vigtig download-info

Download ACOPOStrak-folder:

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo