Materialenummer Beskrivelse Sammenlign produkter...
  • Hjemmeside
  • Modelnummer
  • Serienummer
Login
Logget ind som BrugernavnLog ud
Loading...
B&R Logo

Alsidigt transportsystem

flexible-Transportsysteme

Baseret på langstator-lineære motorer gør B&R’s næste generation af industrielle transportløsninger produktionslinjerne mere fleksible, mere pålidelige og hurtigere. Baseret på lineære motorer med lange statorer gør B&R’s næste generation af industrielle transportløsninger produktionslinjerne mere fleksible,mere pålidelige og hurtigere.

I stedet for bælter og kæder transporteres produkter langs sporet på individuelt styrede shuttles. Med positionsopløsning ned til 10 μm muliggør den næsten friktionsfri transportbevægelse implementering af yderst præcise produktionsprocesser.

Maksimal pålidelighed

B&R’s alsidige transportsystemer er specielt udviklet til industriel anvendelse og giver en hidtil uset robusthed. De er konstrueret med IP65 støv- og vandbeskyttelse og glatte overflader, som er nemme at rengøre. De er også certificeret til brug i clean rooms. Det industrielle design sikrer høj tilgængelighed og pålidelig drift 24/7.

Hurtigere betyder mere produktiv

Ved at eliminere behovet for bufferzoner tillader de en væsentlig reduktion i sporlængde sammenlignet med konventionelle bånd conveyors. De medfører også meget mere effektiv udnyttelse af den resterende plads ved at udnytte kurvesektioner og inkorporere baglænse bevægelser. Produkter kan transporteres fleksibelt og uafhængigt og derefter grupperes sammen på en station, der skal behandles som en batch. Samlet set kan produktionsprocessen <63> accelereres med op til 50% </ 63> til en <64> signifikant stigning i produktiviteten </ 64>.

Hurtig changeover

Kort changeover-tid gør en enorm forskel i den daglige drift. Skift produkter eller formater med et tryk på din HMI-skærm. Nedetid ved mekanisk changeover kan ofte elimineres Tilføjelse eller fjernelse af shuttles er også ekstremt hurtigt og nemt.

Boost kvalitet

B&R’s alsidige transportsystemer kan fuldt integreres. Dette reducerer ikke kun linjens samlede footprint, men forbedrer også forarbejdningspræcision. Individuelle processer koordineres perfekt med hinanden. Eksterne enheder som robotter kan synkroniseres i hård realtid. Højpræcisionsbehandling er endda mulig på kurvesegmenter.

  • ≤50% hurtigere

  • Reduceret

  • Maksimal kvalitet

  • Brugervenligt

  • Reducerede omkostninger

≤50% hurtigere

Kortere cycle-tider i forhold til konventionelle conveyors

  • Højere operationshastigheder
  • Præcis bremsning og accelerering
  • Intet behov for bufferzoner
  • Produkttransport kontrolleres uafhængigt og individuelt

Reduceret

Mindre footprint, mindre hardware

  • Intet behov for bufferzoner
  • Høj grad af integration
  • High power density
  • Effektiv udnyttelse af hele sporet, herunder kurver og baglænse bevægelser

Maksimal kvalitet

Ved hjælp af maksimal præcision – selv på kurvede segmenter

  • Individuelt kontrollerede shuttles med ekstrem præcision
  • Synkronisér robotics
  • Fejlfri overfladekvalitet ved at forhindre produktkollisioner

Brugervenligt

Forbedret brugervenlighed

  • Driftsbeskyttelse i overensstemmelse med gældende sikkerhedsforskrifter
  • Hurtig product changeover
  • Tilføj eller fjern shuttles hurtigt
  • Udskift sporsegmenter hurtigt og nemt - uden at skulle afmontere hele sporet
  • Mere stille end konventionelle bånd-conveyors takket være magnetteknologi

Reducerede omkostninger

Mindre nedetid og lavere energiforbrug

  • Mindre nedetid:
    + Færre bevægelige dele
    + Kortere MTTR
    + Hurtig product changeover
  • Reducer spild ved at deaktivere defekte, overflødige stationer
  • Færre pneumatiske komponenter betyder væsentligt reduceret energiforbrug
  • Bremseenergi genvindes

Alsidige transportsystemer fra B&R:

Uovertruffen effektivitet med højhastigheds-divertere

ACOPOStrak_button

Lær mere: ACOPOStrak fra B&R

Fleksibilitet, præcision og høj belastningskapacitet

SuperTrak_button

Lær mere: SuperTrak fra B&R

allo offnen
Share
Dette websted bruger cookies til at skabe en bedre kundeoplevelse. Ved fortsat at blive på webstedet accepterer du vores brug af cookies. Du kan finde mere information om cookies i vores Privacy Policy.