Vælg venligst land og sprog

Pålidelig drift selv under ekstreme forhold.

B&R tilbyder et alsidig operatørpanel til mobile maskiner

B&R udvider sin mobile automation portefølje til også at omfatte Power Panel T50 mobile. Operatørpanelet sikrer pålidelig drift og betjening af landbrugs-, entreprenør- og kommunale køretøjer. Det fås med displaystørrelser på 5", 7" eller 10,1".

Power Panel T50 mobile's sprøjtestøbte aluminiumhus giver den nødvendige mekaniske stabilitet. i kraft af IP67 beskyttelsen opstår der aldrig problemer varme, kulde, snavs, fugt, stød og vibrationer. Og den projiceret kapacitive touchscreen kan endda betjenes i regn. Uden blæser eller batterier er det også vedligeholdelsesfrit.

Kompakt og pladsbesparende

På grund af dets kompakte design, lave installationsdybde og optimerede aplacering af kabeludtagene kan Power Panelet installeres på en pladsbesparende og nem måde. Forskellige typer montering er mulige: standardbeslag, panelmontering eller frontpanelmontering.

Web-baseret HMI

Det alsidige Power Panel har en indbygget browser til visualisering via mapp View, B&R's visualiseringssoftware. Bygget på webstandarderne HTML5, CSS3 og JavaScript sikrer mapp View optimal visning på alle enheder. B&R tilbyder en række prækonfigurerede widgets, der med 'drag and drop' kan implementere og skabe attraktive interfaces med bevægelsesfunktion.

Adskillige interfaces

Power Panel T50 mobile er let at konfigurere. Det integrerede Ethernet-interface på et M12-stik giver mulighed for kommunikation med X90 controlleren, der fungerer som en HMI-server. Strømforsyningen, en USB-port og digital I/O er placeret på Superseal-stikket.

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo