Vælg venligst land og sprog

Oplev optimal ergonomisk arbejdsmiljø

B&R svingarm systemer med IP65-ratede paneler hæve overliggeren

B&R er stolte af at kunne præsentere en helt ny linje af svingarm systemer. Disse fuldt lukkede paneler kan fås i mange forskellige varianter og har IP65 beskyttelse, hvilket giver mulighed for at placerer dem mest optimalt på maskinerne, uden at tage forbehold for fugt, støv og deslignende.

Multi-touch bredformat paneler kan fås i størrelser fra 18,5" til 24" med enten HD Ready eller Full HD opløsning. De større skærme og den højere opløsning gør det muligt, at vise endnu flere oplysninger på hvert skærmbillede, en enorm fordel for brugerergonomien.

High definition i højformat

Hvis pladsen er begrænset og en store skærme alligevel stadig er nødvendige, fås der også en 21.5" model i højformat. Det er let at manøvrere og betjene disse enheder på maskinen, da de fås både med og uden side håndtag. Der findes to systemvarianter med analog resistive touch skærme, som også fås i 4:3 format, hvilket giver mulighed for, at opgradere operatør hardwaren uden på nogen måde at skulle ændre eksisterende HMI applikationer

Simpel kabling

Panelerne er forbundet med prisbillig standard kabler, der meget bekvemt føres gennem svingarms akselen - selv efter montering. Og for dem der vælger Smart Display Link 3, hvilket giver mulighed for op til 100 meter mellem pc og panelet, gør det slanke RJ45-stik kabling endnu nemmere.

Nem betjening

Svingarm systemerne kan udstyres med knapper, programvælgere, nøglekontakter og et integreret nødstopstryk alt efter behov. Takket være en integreret RFID-læser, kan individuelle adgangsrettigheder tildeles alle lige fra serviceingeniører til systemoperatører. Adgangskoder kradse ned på små papirlapper hører fortiden til.

Om B&R

B&R er en privatejet virksomhed med hovedkvarter i Østrig og lokalkontorer over hele verden. Som en af de globale ledere inden for industriel automation, kombinerer B&R 'state-of-the-art-teknologi' med avanceret maskinteknik for at give kunderne i stort set alle brancher komplette løsninger til maskin- og procesautomation, Motion Control, HMI og integreret sikkerhedsteknologi. Med de industrielle fieldbus kommunikationsstandarder POWERLINK og openSAFETY såvel som Automation Studio, B&R's software udviklingsmiljø, er det muligt for B&R løbende at omdefinere fremtiden for automation og maskinteknik. Den innovative ånd, der holder B&R på forkant med udviklingen inden for industriel automation er drevet af en forpligtelse til at forenkle processer og overgå kundernes forventninger.

For mere information, besøg vores hjemmeside www.br-automation.com.

Ved genoptryk af denne pressemeddelelse, venligst send en kopi til:

B&R Industriautomatisering A/S
Marketingafdeling / Marie Zoffmann
Rolundvej 17
5260 Odense S
office.dk@br-automation.com

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo