Vælg venligst land og sprog

Indkvartering nær Braunau

Indkvartering

Website

Afstand til seminarsted

Vandrehjem

jugendherberge.osternberg.net

Genåbnet i august 2017

0,1 km

Schüdlbauers Hotel

www.schuedlbauers.at

1,0 km

Hotel am Theaterpark

www.hotelamtheaterpark-neussl.at

2,6 km

Hotel Mayrbräu

www.mayrbraeu.at

2,6 km

Pension Göttler

www.goettler-simbach.de

3,8 km

Pension Moosbräu

www.moosbraeu.de

3,9 km

Gasthof MittepunktEuropa

www.mittelpunkt-europa.at

4,4 km

Oplysninger om regionen

Innviertel-regionen ligger i den nordvestlige del af øvre Østrig og omfatter distriktene Braunau am Inn, Ried im Innkreis og Schärding. I modsætning til resten af øvre Østrig var denne region del af Bayern indtil 1779 (Teschens traktat). At denne region omtales som Innviertel er relativt nyt, førhen var den almindeligt kendt som Innbaiern. Det nye udtryk blev oprettet af den østrigske regering efter annekteringen i 1779, som også opdelte området i fire kvartaler Se også: en.wikipedia.org/wiki/Innviertel. Flere oplysninger om dette kan findes her:

http://www.innviertel-tourismus.at

Event-adresse og arrangører

B&R sommer workshop fandt i 2017 sted på HTBLA Braunau fra 28. august til torsdag den 30. august 2017.

Event-sted

Arrangører

HTLBA Braunau/Inn

Osternbergerstrasse 55

5280 Braunau

Østrig

B&R Industrial Automation Ges.m.b.H

B&R Strasse 1

5142 Eggelsberg

+43 7748/6586-0

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo