Vælg venligst land og sprog

Indkvartering og taxa

Indkvartering tæt ved

Indkvartering

Link

Afstand til seminarsted

Gasthof Steinerwirt

Revier Heimhausen 7

5142 Eggelsberg

Tlf.: +43 7748 2360

www.steinerwirt-eggelsberg.com

3,3 km

Gasthof "Zur Post"

Hauptstrasse 16

5141 Moosdorf

Tlf.: +43 7748 2319

www.gasthaus-zur-post-fam-loiperdinger.at

3,6 km

Hotel Moorhof

Dorfibm 2

5131 Franking

Tlf.: +43 6277 8188

www.moorhof.com

6,6 km

Gasthaus Scharinger

Handenberg 10

5144 Handenberg

Tlf.: +43 7748 80 77

www.gh-scharinger.at

8,3 km

Hotel Seewirt

Holzöster am See 21

5131 Franking

Tlf.: +43 6277 8666

www.der-seewirt.at

11,4 km

Hotel Glöcklhofer

Ludwigsberg 4

84489 Burghausen

TYSKLAND

Tlf.: +49 (0) 8677 916 40-0

www.hotel-gloecklhofer.de

18,7 km

Taxi service i nærheden

Taxiselskaber

Kontakt

Taxi Baumgartner

+43 664 93 61 249

Taxi Knauseder

+43 7747 50 15

Taxi Albrecht

+43 664 35 85 759

Shopping, tankstationer, apoteker

Supermarkeder

Supermarked

Adresse

Afstand til seminarsted

Unimarkt

B&R Strasse 1

5142 Eggelsberg

0,1 km

Eurospar

Gundertshausen 77

5142 Eggelsberg

2,0 km

Tankstationer

Tankstation

Adresse

Afstand til seminarsted

Lagerhaus tankstation

Gundertshausen 79

5142 Eggelsberg

2,0 km

OMV

Salzburger Str. 12

5112 Lamprechtshausen

11,4 km

Apoteker

Apotek

Adresse

Afstand til seminarsted

Weidmoos Apotek Lamprechtshausen

Holzhauserweg 2

5112 Lamprechtshausen

Tlf.: +43 6274 200 00

10,1 km

Bürmoos Apotek

Karl-Zillner-Platz 3

5111 Bürmoos

Tlf.: +43 6274 73 33

14,0 km

Andre apoteker og beredskabstjenester:

Restauranter

Restauranter

Restaurant

Adresse

Afstand til seminarsted

Sam's

B&R Strasse 4

5142 Eggelsberg

Tlf.: +43 7748 32 421

www.sam-s.at

Åben dagligt

0,2 km

Restaurant "Zur Linde"

Geretsberg 8

Geretsberg 8

Tlf.: +43 7748 7127

www.zur-linde-pemwieser.at

Lukket: Onsdag og torsdag

6,7 km

Restaurant Schmidhammer

Werberg 16

5132 Geretsberg

Tlf.: +43 7748 7212

www.jagdhaus-schmidhammer.at

Lukket: Mandag og torsdag

8,6 km

Restaurant Brunner

Tarsdorf 5

5121 Tarsdorf

Tlf.: +43 6278 8125

www.tarsdorf.at/gasthaus/brunner

Lukket: Mandag

18,8 km

Schüdlbauer's

Auf der Haiden 76

5280 Braunau am Inn

Tlf.: +43 7722 64545

Lukket: Søndag

24,8 km

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo