Vælg venligst land og sprog

Uddannelse giver et kompetenceløft hos medarbejderne og er af afgørende for jeres innovationsevne og fastholdelse af avanceret produktion. Det har central betydning for jeres virksomheds udvikling og fremtidige konkurrenceevne, at I arbejder med kompetenceudvikling, da efter- og videreuddannelse kan skabe stor værdi i jeres virksomhed.

B&R Danmark har udviklet et Applied Automation Engineer-seminar

Seminaret består af et 10 ugers intensivt træningsprogram, hvor syv af ugerne er i Danmark og tre af ugerne er på vores hovedsæde i Østrig. Her opnår kursisterne en omfattende teoretisk forståelse samt hands-on erfaring med følgende emner inden for applied automation:

  • Control Technology
  • Motion Control
  • Visualization
  • Safety Technology
  • Revision Control
  • Software Architecture
  • Lean Software Development

B&R’s dygtige undervisere sikrer det rette læringsmiljø

Underviserne er garvede softwareudviklere fra B&R Danmark med stor erfaring og omfattende viden inden for automationsbranchen. De har tilrettelagt et træningsforløb, der er struktureret med en blanding af teori og praktiske øvelser, hvor kursisterne får lov at bruge det de lærer med det samme.

Træningsforløbets struktur
Træningsforløbet bliver afsluttet med et tre ugers ophold på vores hovedkvarter i Eggelsberg i Østrig, hvor kursisterne skal bruge al den nye teori til at arbejde med tre avancerede hardware set-ups. Hvert af de tre set-ups afsluttes med en individuel evaluering og vurdering af arbejdets kvalitet. Efterfølgende sender vi evalueringen til jer, så I ved præcis, hvad jeres nye applied Automation Engineer kan.

Værkstedsøvelserne består af:

  • Setup safety (IO-mapping)
  • T-Panel i terminal mode
  • G-Code
  • Programmering
  • CAM Automat
  • SPT
  • Registration mark detection
  • ACOPOS trigger inputs
  • C-Panel som CPU
  • Team projekt
  • Programmering i Ladder
  • PP500-Panel i terminal mode
  • PLC til PLC - Ethernet baseret kommunikation
  • Brug af stepper motorer
  • Brug af pneumatiske elementer

De tekniske kompetencer står ikke alene

Udover at kursisterne opnår en lang række af tekniske kompetencer, så får de også et stort kendskab til nye emner, metoder og værktøjer inden for automation. Dette kan gavne jer i udviklingen af jeres forretningsmodel og optimere jeres processer. Ved at være væk fra dagligdagen og i tæt samarbejde med andre kursister opnår de et nyt syn på jeres metoder. Her kan gensidig sparring og fremtidigt netværk hjælpe jer med at gribe gamle problemstillinger anderledes an.

Prisen for Applied Automation Engineer-seminaret inkluderer:
- syv ugers uddannelse i Danmark med erfarne undervisere
- alle undervisningsmaterialer
- forplejning under uddannelsen i Danmark (frugt, frokost og kage)
- tre ugers uddannelse i Østrig med dansk instruktør
- individuel evaluering og vurdering af arbejdets kvalitet i Østrig
- hotelophold under hele opholdet i Østrig (hotel er ikke inkluderet i Danmark)
- morgen- og middagsmad på alle hverdage under forløbet i Østrig
- et passende antal delebiler, der stilles til rådighed for kursisterne under opholdet i Østrig.

Udgifter der ikke dækkes af kursusprisen:
- Transport mellem Danmark og Eggelsberg, Østrig
- Transfer til og fra lufthavnen i Østrig/Tyskland
- Forplejning om aftenen samt i weekender under hele forløbet
- Brændstof til de biler der stilles til rådighed

For pris,yderligere information eller tilmelding til Applied Automation Engineer- forløbet, kontakt venligst academy.dk@br-automation.com

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo