Vælg venligst land og sprog

Perfect motion control for every application

The safety functions of the B&R ACOPOS P3 servo drive are now also available for motors with a safe Hiperface DSL encoder. Machine builders now have a broader selection of motors when implementing safe motion control applications.

Læs mere

Big performance in a small package

Equipped with powerful processors, the new devices are perfect for applications where tight synchronization and positioning precision are paramount.

Læs mere

Nem implementering af sikkerhedsfunktioner

B&R forenkler implementeringen af sikkerhedsfunktioner på mobile maskiner ved at udstyre X90 sikkerhedskontrolleren med CANopen Safety-protokollen.

Læs mere

100,000+ rpm

En ny variant af B&R's ACOPOS P3 servo drev er nu tilgængelig uden udgangsfrekvensbegrænsninger. Mange applikationer gør det muligt at opnå motorhastigheder på over 100.000 rpm.

Læs mere

Forudsig fiaskoen, forhindre tabet

Automation Runtime logger nu data automatisk, om lagringsmediets tilstand, for at give tidlige advarsler om forestående fejl. Lagringsmedier kan erstattes, inden et crash forårsager tab af data og omkostningsfuld nedetid.

Læs mere

HMI til at tage med

En ny funktion i B&R's mapp View HMI-løsning gør det muligt for operatøren at styre maskinen fra en mobil enhed og bevæge sig frit, mens han arbejder.

Læs mere

IP69K PC til autonome landbrugs- og entreprenørkøretøjer

B&R udvider mobile automation porteføljen med en high-end PC. Den nye PC har betydeligt mere processorkraft og hukommelse.

Læs mere

Tænd for det, og kom i gang

Det nye Power Panel C80 kombinere alle fordelene ved en kraftig controller og en moderne operatørterminal i en enkelt HMI-enhed. Brugerne har således fuld fleksibilitet og kan skalere deres maskiner på en måde, der optimerer både ydeevne og…

Læs mere

Secure libraries

The new CaeBackup/CaeRestore options for B&R's APROL process control system ensure even better security when using standardized libraries. Users can lock these libraries in the target database. This prevents unwanted changes to libraries when the…

Læs mere

Machine vision projekter - ganske enkelt

B&R's integrerede machine vision portefølje inkluderer nu et Smart Camera, der kombinerer flere machine vision funktioner i realtid. Det gør det nemt at implementere sekvenser af processtyrede funktioner, som det ellers ville være dyrt og…

Læs mere

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo