Please choose country and language

Pět důvodů proč si vybrat bezpečnostní techniku od B&R

Moderní bezpečnostní technika podporuje funkčnost stroje a zároveň zabraňuje vzniku nebezpečným situacím. Přizpůsobuje se měnícím se konfiguracím a lze ji používat po celém světě. Bezpečnostní technika se netýká pouze samotného stoje, ale rozšiřuje se na celé výrobní linky.

Individuální konfigurace

Konstrukce sériových strojů zahrnuje zpravidla řadu individuálních možností přizpůsobení. Tento koncept vyžaduje specifické bezpečnostní požadavky, které se neslučují s tradičním bezpečnostním řešením. S pomocí Smart Safe Reaction od B&R je možné snadno spravovat možnosti stroje bez ovlivnění úrovně zabezpečení.

Maximální produktivita

Aby se předešlo vysokým nákladům na odstávky ve výrobě, musí být při konstrukci strojů zohledněna jejich dostupnost. Inteligentní bezpečnostní technika hraje zásadní roli při předcházení prostojů a výpadků výroby.

Zapojení bezpečné linky

V průměrných výrobních linkách jsou použity stroje různých výrobců. Díky bezpečnostní technice od B&R je celá linka schopna vyvolávat bezpečné události koordinovaně. Bezpečná komunikace je zajištěna nezávislým bezpečnostním standardem openSAFETY.

Globální instalace

Propojené bezpečnostní řešení od B&R lze použít kdekoli na světě. Integrované diagnostické funkce promění jakýkoli smartphone na vysoce účinný diagnostický nástroj schopný rychle a přesně zacílit vzdálenou obsluhu. Díky mezinárodní certifikaci lze bezpečnostní techniku implementovat kdekoli na světě.

Maximální škálovatelnost

Díky bezpečnostním jednotkám SafeLOGIC a SafeLOGIC-X je B&R řešení škálovatelné a nákladově optimální . Bez ohledu na vybranou bezpečnostní jednotku jsou hardwarové komponenty a funkce plně kompatibilní.

Výhody bezpečnostní techniky B&R

Please choose country and language

B&R Logo