• Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Nákladově výhodnější výroba ohýbaných výlisků

14.10.2016
Bihler_RM-NC Euroblech 2016
U ohýbacího a lisovacího automatu se servomotory RM-NC sází firma Bihler na řešení automatizace společnosti B&R, což umožňuje vyrábět ohýbané výlisky s výrazně vyšší produktivitou a nižšími náklady. (Zdroj: Bihler)

Ohýbací a lisovací automat se servopohony RM-NC firmy Bihler s automatizační technikou B&R.

Firma Otto Bihler Maschinenfabrik představila na veletrhu Euroblech 2016 v hale 27, stánek E104 svůj nový ohýbací a lisovací automat se servopohony RM-NC. Uživatelé mohou vyrábět na stroji klasické ohýbané výlisky z pásu a drátu s výrazně vyšší produktivitou a nižšími náklady. Při řešení automatizace sází firma na inovativní technologii společnosti B&R.

Vysoká produktivita až 300 ohýbaných výlisků za minutu, velmi krátké doby přípravy a přestavení a také stálá vysoká kvalita výroby – to jsou rozhodující přednosti stroje RM-NC se servopohony. O to se stará nejnovější technika servopohonů v kombinaci s VariControl, intuitivně ovladatelnou řídicí platformou firmy Bihler.

Výkonná automatizační technika

Ve stroji RM-NC využívá firma Bihler kompaktní a výkonný systém pohonů ACOPOSmulti společnosti B&R a řídí pomocí tohoto systému NC osy, lineární motory a hlavní pohon stroje. Firma Bihler používá podle provedení stroje rozdílné varianty montáže systému ACOPOSmulti, a to buď přímo na stěně skříňového rozvaděče, nebo variantu tzv. Cold plate, která umožňuje připojení chladicím okruhům s vodou nebo olejem.

Rychlá reakce na požadavky zákazníků

Saňové agregáty nového stroje Bihler lze stisknutím tlačítka vyrovnat v radiálním a lineárním směru pomocí plně automatické polohovací jednotky. Po jednoduché montáži nástroje postačí vyvolání předem nastavených parametrů v řízení a výroba se zahájí na 100 % reprodukovatelně s dobrým dílem. Uživatelé tak mohou velmi rychle reagovat na požadavky zákazníků a efektivně orientovat výrobu na poptávku.

Moderní ovládací panely

Stroje RM-NC jsou ovládány pomocí panelů Automation Panel společnosti B&R. Dotykové obrazovky jsou vybaveny průhlednou protiodrazovou plochou a představují ve spojení s brilantním displejem s vysokým rozlišením nepřekonatelný moderní ovládací panel. Vizualizace u nového stroje Bihler se provádí na výkonném průmyslovém počítači řady Automation PC 910 společnosti B&R. Počítače společnosti B&R jsou konstruovány pro dlouhodobý nepřetržitý provoz i v drsných výrobních podmínkách.

Bihler_RM-NC Euroblech 2016
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.