Společnost
Aktuality
Newsletter 02/2018
Vážený pane / Vážená paní,
implementujte koncept modulárních strojů a ušetřete čas potřebný na programování, vyhodnocení, reporty a jednoduché akualizace. mapp Services od B&R nabízí modulární softwarovou stavebnici, která pokrývá základní funkce strojů a továren. Raději než vypisovat stovky řádků kódu pro správu uživatelského systému, alarmy a sekvence řízení pohybu, mohou vývojáři strojního softwaru jednoduše konfigurovat předpřipravné softwarové bloky několika kliknutími myši. → Optimalizujte konstrukci svých strojů s pomocí mapp Services.
Příjemné čtení!
Váš B&R tým
Nové rozměry panelů T50
B&R rozšiřuje svou řadu Power Panelů T50 o dvě nové velikosti. Nyní si můžete vybrat z pěti různých velikostí úhlopříčky od 5" do 15.6". Všechny panely řady T50 mají skleněnou dotykovou obrazovku a lze je ovládat s využitím multi-touch.
Rozšíření produktové řady B&R servopohonů
B&R udělala další krok ve vývoji servomotorů řady 8LS. Tři nově navržené motory velikosti 5 v délce A/B/C perfektně doplňují produktovou řadu středního rozsahu motorů 8LS. Ve srovnání se svými předchůdci nabízí kompaktnější rozměry a lepší tepelné vlastnosti.