"Síla inovací v tiskovém průmyslu je výjimečná a silnější než kdy předtím. Zatímco v jiných průmyslových odvětvích se diskutuje především o tématu Průmysl 4.0, tiskový průmysl je již nepochybným průkopníkem při průmyslové implementaci základních konceptů v online tisku."
Thomas Rienessl, vedoucí rozvoje obchodu pro jednotlivá průmyslová odvětví průmyslu.
"Řízení pohybu s vysokou přesností je klíčem k získání dokonalé kvality tisku v dnešních vysokorychlostních tiskových strojích."
Dr. Engelbert Grünbacher, Vedoucí oddělení - Motion Control Firmware Development
Individualizace a personalizace
Rostoucí individualizace a personalizace tiskových médií pro cílené marketingové kampaně vede k rostoucímu významu krátkých tiskových běhů a vyžaduje menší výrobní dávky.
Díky integrovanému automatizačnímu řešení lze snadno dosáhnout vyšší výrobní flexibility, snížení prostojů a plýtvání a efektivního liniového propojení strojů.
Vysoká konstrukční flexibilita
- Škálovatelná pohonná technika od 50 W do 120 KW
- Jeden automatizační systém pro servomotory, krokové a DC motory


Maximální produktivita díky vysoce přesnému řízení pohybu
Hlavním problémem v současném konkurenčním prostředí je nákladově efektivní a bezchybná výroba zakázek s krátkou délkou tisku a reprodukovatelnou kvalitou. B&R nabízí vysoce přesné řízení pohybu a předpřipravené technické řešení:
|
|
---|
Bezpečnější obsluha
Pomocí flexibilní bezpečnostní techniky B&R lze bezpečnostní řešení realizovat jednoduchým způsobem a podle normy EN1010 a EN13849.
- Kompaktní stroje díky menší bezpečné vzdálenosti
- Desetkrát rychlejší odpovědní časy než u běžných řešení
- Nepřetržitá výroba se sníženou rychlostí v případě vzniku bezpečné události
- Eliminace nákladných prostojů stroje

Maximální dostupnost
Vysoká dostupnost výrobních zařízení je nepostradatelným požadavkem v tiskovém průmyslu.
- Kompletně redundantní automatizační systém
- Prediktivní údržba založená na sledování stavu
- Intuitivní diagnostické funkce
B&R jako celosvětový partner Vám zajistí automatizační komponenty kdykoli a kdekoli je potřebujete.


Nové příležitosti s inovativními obchodními modely
Možnost nabízet software s licenční ochranou poskytuje technický základ pro nové obchodní modely:
- Různé licenční možnosti spravované přímo v softwaru stroje
- Čítač provozních hodin zabezpečený proti manipulaci
- Možnost testu před zakoupením
Modularizace
Modulární konstrukce umožňuje vytvářet vlastní řešení pomocí standardizované sady strojních modulů.
Odhodlání B&R k tomuto přístupu vyústilo v široký výběr distribuovaných automatizačních komponent včetně I/O modulů, servopohonů, motorů a modulární bezpečnostní techniky. Vývojové prostředí Automation Studio nabízí sofistikované prvky pro vysoce účinnou softwarovou modularizaci.
Účinné využití zdrojů a energie
Pro dnešní tiskovou výrobu je základem ziskovosti účinné využití energie a zdrojů. ISO 50001 představuje globální standard, který se vztahuje na všechny průmyslové odvětví.
Produktové portfolio B&R zahrnuje širokou škálu řešení a podporuje proces neustálých zlepšení:
- Měření energií
- Monitorování energetických toků na úrovni strojů a výroby
- Regenerativní pohonné systémy
- Výměnu pneumatických prvků
Jednoduchá integrace do stávajících automatizačních řešení umožňuje bezproblémově implementovat samostatné řešení i plné zapojení do stávajícího systému.

Digitalizace je klíčem k individuálnímu tisku
Automatizační systémy od B&R splňují všechny požadavky moderní digitální výroby a umožňují Vám:
- Implementaci digitálního tisku
- Kompletní digitální zpracování
- Propojení Vaší výrobní linky s celosvětovou komunikační sítí
Digitální post-tiskové technologie umožňují individuální dokončení každého tištěného materiálu. Propojení strojů pomocí protokolu reálného času POWERLINK umožňuje kompletní digitální zpracování.