B&R Logo
  • Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
Čeština

Please choose your country:

Sledovat:

Kovoprůmysl

robmill-Gifa-2007-744010

Generic motion control – 100% integrace řízení pohybu, CNC a robotiky

Řešení pohybu ARNC0 integruje standardní řízení pohybu, CNC funkce a robotické funkce do unikátního řídicího systému. Jeho uživatelé získávají inteligentní a efektivní řešení pro širokou škálu aplikací. Je například možné připojit pohyblivou CNC hlavu (CNC stanici) k robotu. Pohyby CNC stanice jsou v takovém případě vázány na pohyby přepravního vybavení. CNC program probíhá nepřetržitě během přepravy položek. Výsledkem této efektivní a inteligentní technologie je zvýšená produktivita.

iStock_000000413941Medium

Vyšší účinnost strojů

Řada pohonů ACOPOSmulti byla vyvinuta speciálně pro řízení více os a přináší při výrobě kovoobráběcích strojů celou řadu výhod. Zařízení lze například vybavit různými systémy chlazení. Můžete je tedy optimálně chladit bez ohledu na to, kde a jak jsou nainstalována – i v těch nejnáročnějších prostředích. Servopohony jsou extrémně kompaktní, a proto je lze instalovat do menších rozváděčů.

Fliessband

Řešení výrobních linek

Je to stejné jako v týmových sportech. Integrované výrobní linky s vysokou úrovní automatizace jsou závislé na komplexním úsilí. Společnost B&R jako poskytovatel řešení nabízí technologii pro optimalizaci digitálních postupů. Snadno lze zajistit propojení se systémy ERP a QA. Synchronizované interakce mezi jednotlivými výrobními procesy zajišťuje průmyslový Ethernet pracující v reálném čase.

iStock - Emergency Stop

Integrovaná funkční bezpečnost

openSAFETY je princip zabezpečení nahrazující tradiční bezpečnostní kabeláž inteligentní elektronikou. Nejrychlejší odezvy bezpečnostních okruhů spolu s nejvyšší flexibilitou návrhu architektury automatizace umožňují vytvářet kompaktní konstrukce strojů a linek s nejvyšší úrovní bezpečnosti SIL 3 / CAT 4 / PLe.

Uhr 24-7

24 hodin denně / 7 dní v týdnu

Kovoobráběcí stroje využívané při náročné nepřetržité výrobě vyžadují maximální úroveň dostupnosti. Kombinace intuitivních diagnostických funkcí, otevřených rozhraní, celosvětové dostupnosti automatizačních součástí a spolehlivého mezinárodního partnera nabízí optimální podporu. Tyto faktory zajišťují plynulou výrobu bez nepotřebných prostojů.

iStock - Solution

Otevřená architektura

Systémy B&R jsou otevřené pro standardní komunikační rozhraní, a to na úrovni stroje i na úrovni ERP. Stejný software řídicí jednotky lze použít v řadě různých zařízení. Jediné, co vyžaduje konfiguraci, je komunikační médium a protokol. Dynamické konfigurace vstupů a výstupů umožňují využívání jednoho softwaru v různých topologiích hardwaru. Výsledkem je finančně efektivní a velmi flexibilní řešení.

iStock - Total Cost of Ownership

Celkové náklady vlastnictví

Náročné tržní prostředí má za následek, že stále více systémových rozhodnutí je přijímáno na základě celkových nákladů. Výjimečná úroveň dostupnosti systému, výjimečná výkonnost strojů, jednotné funkce, snadno použitelná modulární zařízení, kompatibilita v rámci celého systému a efektivní síť celosvětové podpory jsou zárukou významných úspor celkových nákladů. Ve společnosti B&R získáte partnera, který se vyplatí.

iStock - Wertbeständigkeit

Stabilita a bezpečnost investic

Pečlivou analýzou a výběrem všech použitých součástí společnost B&R zajišťuje, že všechny výrobky splňují ty nejvyšší standardy kvality, spolehlivosti a dlouhodobé dostupnosti. Předvídatelný vývojový proces zaručuje trvalou hodnotu strojů a systémů. Předdefinované funkce s možností konfigurace pro různé procesy strojů snižují náklady na vývoj softwaru. Softwarové součásti lze po otestování beze změn opakovaně použít, a to i v různých generacích řídicích jednotek.

Už jste viděli?

Odlévání
01-Gießen---Casting
  • Přesné řízení teploty
  • Propojení se systémy ERP a QA
  • Integrace se systémy řízení procesů
  • Rychlé zpracování dat
Lití vstřikováním
02-Druckgießen---Die-casting
  • Rychlé vzorkování tlaku a přepínání
  • Přesné řízení teploty taveniny
  • Rozhraní pro roboty
  • Integrované řízení hydrauliky s uzavřenou smyčkou
  • Technologie přímého pohonu pro elektrické osy
Válcové profilování
03-Walzen---roll-forming
  • Přesné řízení tloušťky
  • Řízení rychlosti a momentu
  • Připojení k systémům řízení procesů
  • Integrace s předchozím a následným vybavením
Frézování
04-Fräsen---Milling
  • Modulární vícekanálové a víceosé CNC
  • Flexibilní synchronizace os
  • 3D zpracování s pětiosými funkcemi
  • Vysokorychlostní zpracování
  • Otevřená rozhraní pro CAD/CAM
Soustružení
05-Drehen---lathing
  • Standardní soustruhy
  • Soustruhy s posuvnou hlavou
  • Synchronizace s virtuálními elektronickými vačkami
  • Volné přiřazování os ke kanálům v průběhu zpracování
Vrtání
06-Bohren---drilling
  • Kompenzace délky nástroje
  • Otáčení a posun souřadnicového systému
  • Škálovatelný hardware a software pro různé typy vrtaček
Broušení
07-Schleifen---grinding
  • Povrchové broušení
  • Bezhroté broušení
  • Broušení vnitřních a vnějších rotačních ploch
  • Broušení nástrojů
  • Vysoce přesná technologie pohonu
  • Adaptivní procesy s rychlou reakční dobou
Leštění a odjehlování
08-Polieren-Entgraten---Polishing-Deburring
  • Robotická manipulace s nástroji pro všechny typy kinematiky
  • Flexibilní a výkonné nástroje pro aplikace HMI
  • Volné přiřazování osám ke kanálům v průběhu zpracování
Elektrojiskrové obrábění (EDM)
09-Erodieren---Eroding-(EDM)
  • Elektrojiskrové hloubení
  • Elektrojiskrové řezání
  • Neomezené reverzní pohyby podél obrysu
  • Vysoce přesná technologie pohonu
  • Přesné řízení teploty dielektrické kapaliny
Ohýbání
10-Biegen-Abkanten---Bending
  • Přesné řízení tlaku a polohy
  • Plně integrované elektrické a hydraulické osy
  • Technologie přímého pohonu
  • Zpracování s vysokým výkonem
Děrování
11-Stanzen---die-cutting
  • Mimořádně rychlé reakce v/v
  • Hydraulické osy integrované v CNC
  • Tangenciální osy pro řízení rycích nástrojů
  • Vysoce dynamické osy (elektrické a hydraulické)
Řezání
12-Laser-Schneiden---laser-cutting
  • Laser, plazma, vodní paprsek
  • Hladký pohyb podél obrysu a na přechodech mezi bloky
  • Neomezené reverzní pohyby podél obrysu
  • Automatické řízení výšky
  • Výkonná grafická simulace
Svařování a pájení
13-Schweißen---welding
  • Vysoce přesné řízení polohy a vzdálenosti
  • Integrace robotiky
  • Otevřená rozhraní pro integraci s předchozím a následným vybavením
Řízení hydrauliky
14-Hydraulik-Regelung---Hydraulics-Control
  • Specializované algoritmy pro řízení hydrauliky plně integrované s řízením stroje
  • Flexibilní a škálovatelná architektura hardwaru
  • Volně programovatelné struktury řídicí jednotky
  • Vysoká úroveň přesnosti, dynamiky a synchronizace
CNC
15-CNC
  • Plně otevřený CNC systém
  • Zpracování 2500 bloků za sekundu
  • Doba CNC cyklu 400 µs
  • 100 os (elektrických, hydraulických atd.)
  • Pětiosé zpracování
  • Integrovaná funkční bezpečnost
Robotika
16-Robotik---Robotics
  • Antropomorfní roboty
  • Roboty SCARA
  • Pětiosá CNC transformace
  • Otevřené kinematické rozhraní
  • Programování dle DIN 66025
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.