Please choose country and language:

Dokonalé řešení pro stroje všech velikostí

Velké i malé dřevozpracující stroje potřebují to nejlepší hardwarové řešení pro efektivní konfiguraci. Široký a škálovatelný sortiment produktů od společnosti B&R ve spojení s unikátní softwarovou platformou Automation Studio pro PLC, HMI, řízením pohybu, CNC a komunikačními úlohami, umožňuje rychlý vývoj strojů s optimálně nakonfigurovaným hardwarem, což má za následek značné snížení celkových nákladů.

100% integrace řízení pohybu, CNC a robotiky

Generic Motion Control (GMC) je softwarový produkt od B&R, který zahrnuje standardní CNC, řízení pohybu a robotiku v jedinečném řídicím systému. Jeho uživatelé získávají inteligentní a účinné řešení pro širokou škálu aplikací. Lze například připojit pohyblivou CNC hlavu (CNC stanici) k dopravníku. Pohyby CNC stanice jsou v takovém případě vázány na pohyby dopravníku. CNC program pak probíhá nepřetržitě během přepravy položek. Toto účinné a inteligentní řešení vede k vyšší produktivitě.

Integrovaná funkční bezpečnost

openSAFETY je modulárně strukturovaná integrovaná bezpečnostní technika. Krátké doby cyklů zaručují rychlé reakce bezpečnostních obvodů. Inteligentní elektronika nahrazuje tradiční bezpečnou kabeláž a umožňuje koordinaci bezpečných reakcí pro extrémně spolehlivé a účinné výrobní procesy.

Trvalá hodnota

Předvídatelný vývojový proces zajišťuje trvalou hodnotu Vašeho systému. Konfigurovatelné a předdefinované funkce pro různé strojní procesy snižují náročnost vývoje. Individuální požadavky zákazníků lze implementovat s použitím softwarových knihoven, které odpovídají mezinárodním standardům, a vlastních funkčních bloků vytvořených na základě technologického know-how zákazníka. Škálovatelnost a kompatibilita hardwaru jsou základem jeho opětovného použití.

24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Pro dřevozpracující stroje fungující ve výrobním procesu 24/7 jsou nezbytné minimální prostoje a řádný chod v automatickém režimu. Kombinace intuitivních diagnostických funkcí, otevřených rozhraní, celosvětové dostupnosti automatizačních součástí a spolehlivého mezinárodního partnera, nabízí optimální podporu.

Řešení linek

Je to stejné jako ve sportu. Integrované výrobní linky jsou závislé na úsilí celého týmu. Společnost B&R, jako poskytovatel řešení, má technologii pro optimalizaci celých systémů. Synchronizované interakce mezi jednotlivými podprocesy zajišťuje průmyslový Ethernet pracující v reálném čase.

Celkové náklady na vlastnictví

Do systémového rozhodování stále více vstupuje ohled na celkové náklady. Společnost B&R nabízí svým zákazníkům vysokou dostupnost, jednotné funkce, modulární strukturu zařízení, kompatibilitu s celým systémem a celosvětovou podporu. Ve společnosti B&R získáte partnera, který se vyplatí.

Otevřená a flexibilní architektura

Systémy B&R jsou otevřené pro standardní komunikační rozhraní, a to na úrovni stroje i na úrovni ERP. Stejný software řídicí jednotky lze použít v řadě různých zařízení. Jediné, co vyžaduje konfiguraci, je komunikační médium a protokol. Dynamické konfigurace I/O umožňují využívání jednoho softwaru v různých hardwarových topologiích. Výsledkem je finančně efektivní a velmi flexibilní řešení.

Balení na palety
  • Vyšší produktivita s lineárními motory
  • Řízení pohybu PLCopen
  • Různé kinematické pohyby
  • Odlišné kinematické pohyby
  • Sledování pracovní plochy
  • Snížení nákladů díky třem motorům s jedním pohonem
Smirkování
  • POWERLINK: průmyslový, deterministický protokol reálného času
  • Hladká synchronizace mezi vstupy, výstupy a přepravním pásem
  • Flexibilní konfigurace hardwaru a softwaru
  • Škálovatelné řešení
Nanášení barev
  • Řízení pomocí Mobilního panelu
  • Otevřená architektura s protokolem POWERLINK
  • CNC nebo generování žádaných hodnot (plánování trajektorie)
  • Přímé pohony pro vstřikovací roboty
CNC zpracování
  • 16 souběžných CNC kanálů
  • 15 os pro každý CNC kanál
  • Dynamické připojování os ke kanálům a jejich odpojování
  • Až 100 os nebo vřeten
  • Vlastní PLC/CNC funkce
  • Nástrojový stůl s možností až 499 pozic
  • Konfigurovatelný interpreter pro nejvyšší úroveň integrace mezi CNC a řídicí jednotkou, pro uživatelsky definované funkce v kódu ISO
  • Otevřená platforma pro heterogenní systémy pohonů: servomotory, krokové motory, hydraulické osy, přímé pohony
  • Integrovaný software pro jemné, dynamické a vysoce přesné řízení hydrauliky
Vrtání
  • Číslicové řízení
  • Současné řízení různých vrtáků
  • Dynamické spojování os
  • Řízení polohy online
  • Pohony nahrazují přídavná čidla
Frézování drážek
  • Otevřená komunikace po ethernetu
  • Účinná výměna dat
  • Integrované řešení pro monitorování linky
  • Řízení I/O s přesností 1 μs
  • Standardní síť pro strojní linky
Lepení
  • Připojení CAM a CNC pro zaoblené profily
  • Elektronické vačky
  • Letmé řezání
  • Zákaznické profily
  • Funkce spouštění

Frézování
  • Výběr nástrojů přes otevřený komunikační protokol POWERLINK
  • Otevřené sběrnice pro optimální kabeláž
  • Vzdálené I/O s krytím IP20 a IP67
  • Optimalizovaná kabeláž
  • Online výpočty
Lisy
  • Řízení teploty při laminování
  • Řízení rychlosti v závislosti na materiálu a tlaku při laminování
Sušení
  • Vyhodnocení široké škály naměřených dat pro optimalizaci sušení
  • Energeticky optimalizovaná regulace teploty a vlhkosti
  • Kompaktní hardwarové řešení
  • Přímé propojení mezi platformami MATLAB / Simulink a B&R Automation Studio umožňuje rychlou implementaci složitých matematických modelů
  • Vysoký výkon procesoru pro výpočet matematických modelů
  • Neomezená paměť
Řezání
  • Cenově efektivní
  • Kompaktní automatizace
  • Vysoce flexibilní údržba
Odstraňování kůry
  • Laserová detekce suků na kmeni
  • Výpočet odstraňované vrstvy
  • Synchronizace ostří s pohybem kmene
  • Servopohon s integrovaným I/O pro rychlou dobu odezvy
  • I/O sběrnice se vzdáleností mezi moduly až 100 m
  • Obsluha pomocí mobilního panelu

Please choose country and language:

B&R Logo