Please choose country and language

Objektivy

Kromě integrovaných objektivů s pevnou ohniskovou vzdáleností zahrnuje portfolio strojového vidění společnosti B&R také pět objektivů s upevněním typu C-mount, které pokrývají širokou škálu ohniskových vzdáleností od 12 do 50 mm. Čočky jsou speciálně optimalizovány pro používané obrazové senzory k dosažení maximální rozlišovací kapacity a pro optimální zobrazovací výkon. Navíc nabízejí vynikající poměr cena/výkon.

Objektivy mají výjimečně nízké zkreslení a vysoký kontrast detailů (modulation transfer function - MTF). To umožňuje vysoké rozlišení až k okrajům obrazu. Pro objektivy typu C-mount jsou k dispozici speciální kryty zajišťující IP krytí. Integrované objektivy mají elektronické ostření a jsou k dispozici v ohniskových vzdálenostech od 4,6 do 25 mm.

  • Klíčová fakta
  • Optimalizováno pro kamery B&R
  • Velký rozsah ohniskových vzdáleností
  • Vynikající poměr cena/výkon
B&R optimalizovala své objektivy tak, aby světlo bylo soustředěno přesně v ohnisku. Výsledkem je vysoký kontrast a rozlišení i pro nejmenší detaily v obrazu.
B&R nabízí pět objektivů C-mount, které pokrývají širokou škálu ohniskových vzdáleností od 12 do 50 mm.

Please choose country and language

B&R Logo