Produktové číslo Popis Porovnání produktů ...
  • Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

SuperTrak

Nová generace mechanických pohonů

Transportní systém SuperTrak od společnosti B&R umožňuje pokročilé koncepty výroby pro flexibilní a efektivní výrobu v jakékoliv velikosti série. Supertrak je programován ve vývojovém prostředí Automation Studio.

SuperTrak byl speciálně vyvinut pro nepřetržitý provoz v těžkých průmyslových podmínkách. Celkový systém je spolehlivý, bezpečný a snadno obslužitelný. Jednotlivé jezdce lze snadno vyměnit, aniž byste museli demontovat mechanickou dráhu. Díky tomu lze SuperTrack za velmi krátkou dobu opravit a tím zvýšit produktivitu celého zařízení.

Bezproblémová integrace CNC a robotiky

Dostupnost systému a synchronizace všech typů os v reálném čase, včetně os použitých v CNC a robotických systémech, zaručuje vysokou kvalitu výrobku. Jezdci, roboty a další CNC řízené komponenty mohou být efektivně integrovány do automatizované výrobní jednotky. V komunikaci se B&R spoléhá na ethernetový protokol POWERLINK, který zvládá synchronizaci os v reálném čase.

SuperTrak_action

Zmenšení potřebného prostoru k výrobě

Prostřednictvím komplexní integrace, SuperTrak umožňuje značné snížení místa na výrobní linku. Výrobky jsou polohovány v každé fázi výrobního procesu prostřednictvím inteligentního systému. Každý výrobek je řízen individuálně, tudíž se nemohou srazit v nárazníkových zónách ani dopravníkových pásech. To eliminuje primární zdroj poškození výrobků a podstatně zvyšuje kvalitu výrobního výstupu.

Odpadá tedy potřeba sběrných zón nebo dopravníkových pásů na zrychlení a zpomalení produktu, neboť každý výrobek může být přesunut definovanou rychlostí. Jednotlivé jezdce lze ovládat i pomocí CNC kanálů.

SuperTrak #5
Každého jezdce lze ovládat individuálně.

Rychlá výměna

SuperTrak optimalizuje časy přenastavení pro různé výrobky vyráběné na stejném pásu. Jakmile uživatel vybere jiné nastavení na ovládacím panelu, transportní systém automaticky přepne na nový výrobek. Prostoje pro mechanické přepínání mezi typy výrobků jsou podstatně sníženy nebo zcela eliminovány. Se svou vysokou nosností SuperTrak zvládne i extrémně těžké výrobky.

Naprogramováno v Automation Studiu

SuperTrak je naprogramován ve vývojovém prostředí Automation Studio stejně jako všechna řešení B&R. Programátoři mohou využít předpřipravené knihovny a funkční bloky k nastavení jezdců.

Snadná integrace do nadřazených systémů

SuperTrak je plně integrován do automatizačních řešení B&R. Tento vysoký stupeň integrace eliminuje systémové rozdíly a otevírá všechny možnosti při sestavování kompletního systému.

Transportní systém je řízen výkonným Automation PC, které slouží jako centrální řídicí jednotka. Ta je schopná zvládnout i všechny ostatní úkoly automatizace. Tato architektura systému mimo jiné usnadňuje integraci systému SuperTrak do nadřazených systémů bez nutnosti dalšího rozhraní nebo sběrnice.

  • Přednosti
  • Nízké nároky na údržbu, robustní konstrukce
  • Spolehlivý a nepřetržitý provoz v náročném prostředí
  • Velmi vysoké zatížení
  • Přesné polohování produktu
  • Externí osy synchronizované v reálném čase
  • Integrace s CNC a roboty
Weitere Informationen
SuperTrak #1
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.