Please choose country and language:

Společnost B&R představila řadu technických inovací na veletrhu HMI pod heslem „Dokonalost v automatizaci“

Letošní veletrh HMI, který se konal ve dnech 23.–27. dubna v německém Hanoveru, byl ve znamení nepřehlédnutelné přítomnosti společnosti B&R. Společnost B&R představila na tomto předním mezinárodním veletrhu procesní a výrobní automatizace širokou řadu svých výrobků. „S letošním veletrhem HMI jsme velmi spokojeni,“ uvedl Werner Gropp, ředitel globálního marketingu společnosti B&R, a pokračoval: „Mnoho návštěvníků se přišlo podívat, co nabízíme, a informovat se o čerstvých technologických novinkách. Mohli se tak přesvědčit, že nabízíme kompletní řešení z jednoho zdroje – od pohonů a řídicích jednotek po vizualizační zařízení a ovládací panely.“

Návštěvníci se mohli prakticky seznámit s funkcí různých součástí a softwarových systémů na ukázkových automatizačních projektech. Společnost B&R představila zařízení pro vizualizaci s dotykovou obrazovkou, řešení pro přehledné řízení procesů, systémy vstupů a výstupů, procesory, průmyslové počítače, pohony a bezpečnostní technologie.

Mobilní automatizace splňující požadavky trhu

Na této letošní akci se rovněž představila naše nová divize mobilní automatizace. Společnost B&R s ohledem na vývoj trhu v posledních letech nabízí od roku 2011 přizpůsobená řešení pro vozidla a venkovní aplikace. „Pokrytí této oblasti bylo dalším logickým krokem při rozšiřování portfolia našich výrobků,“ poznamenal Gropp k nové strategii. Přizpůsobené kombinace různých produktů jsou nezbytným předpokladem pro splnění požadavků automatizace mobilních strojů. „Jde o modulární systém, který lze sestavit podle konkrétních potřeb,“ vysvětlil marketingový ředitel. Tyto typy automatizačních systémů se používají v nákladních vozech, prostředcích hromadné dopravy a stavebních strojích s vysokými nároky na integrovanou technologii. Systémy musí být schopny funkce i v extrémních situacích, vykazovat odolnost vůči otřesům a širokému rozpětí teplot. Mezi spokojené zákazníky, které zaujala výkonnost systémů společnosti B&R, patří například výrobci nákladních vozů. Ovládací a sledovací zařízení jsou v tomto případě řízena decentralizovanými procesorovými a V/V moduly. Odborníci rovněž nabízejí řídicí počítače s mimořádně vysokým výkonem vhodné pro požární techniku. Řídicí uzly MA120 a MA170 jsou zárukou vysoké úrovně funkčnosti. V kombinaci se sběrnicí POWERLINK vytvářejí komunikační kanál pro řadu různých funkcí bez nutnosti používat velký počet kabelů. Všechny součásti potřebné k implementaci tohoto řešení pocházejí přímo z nabídky produktů společnosti B&R. To dokládá pravdivost hesla „Kompletní řešení z jednoho zdroje“, které platí i v takto náročných oblastech.

O B&R

B&R je soukromá společnost se sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace, B&R nabízí nejmodernější technologii s cílem poskytnout zákazníkům prakticky v každém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a procesů, řízení pohybu, HMI a integrovanou funkční bezpečnost. B&R neustále definuje trendy v oblasti průmyslové automatizace díky použití komunikačních standardů, jako je POWERLINK a openSAFETY, stejně jako mocného vývojového prostředí Automation Studio. Inovativní duch, který udržuje B&R v čele průmyslové automatizace je řízen závazkem ke zjednodušení procesů a překonáváním očekávání zákazníků.

Více informací najdete na www.br-automation.com

V případě otištění této zprávy pošlete prosím kopii na:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbHMag.
Oddělení komunikace
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe

Please choose country and language:

B&R Logo