Faster commissioning with no power supply surprises
Automation Studio calculates I/O power requirements
The new Power Calculation function in Version 4.11 of B&R's Automation Studio engineering environment shows developers exactly where power supply modules are needed in the layout of their X20 I/O system. Easily optimizing the number and position of power supply modules early in the design phase makes machine commissioning faster and more predictable.
Automation Studio's hardware configuration analysis tool now includes an X20 Power Calculation function that evaluates the power balance of the I/O system. The amount of supplied power is compared against the required power, and the positions of undersupplied modules are highlighted. The feature can be enabled in existing projects by upgrading the hardware version of configured modules.
B&R Automation Studio makes commissioning faster and more predictable by highlighting where power supply modules are needed in the X20 I/O system.
1600x1067
-
(136 KB)
Kopírování nebo jakékoli použití níže uvedeného obrázku znamená, že jste si přečetli a porozuměli následující dohodě o používání obrázků, která upravuje používání obrazového materiálu. Pokud s podmínkami dohody nesouhlasíte, nesmíte obrázek kopírovat ani používat v žádném případě bez písemného souhlasu společnosti B&R.
Souhlas uživatele:
V souladu s podmínkami této smlouvy je obrázek k dispozici pouze pro redakční účely pro zástupce tisku nebo odborníky z oboru. Právo na používání je omezeno pouze na vás a nelze je převést na třetí strany. Obrázek nesmí být použit k reklamě nebo prodeji jakéhokoli výrobku nebo technologie (např. použití v reklamách, brožurách, obálkách knih, databázích obrázků, tričkách nebo jiných propagačních materiálech). Obrázek se nesmí nijak měnit ani upravovat, ať už jako celek, nebo částečně. Společnost B&R je a vždy zůstává výhradním vlastníkem obrázku. Není dovoleno jakýmkoli způsobem mazat, měnit nebo skrývat legendy nebo popisy náležící k obrázku.
Společnost B&R poskytuje obrázek tak, jak je, a bez jakýchkoli záruk. Výhradní odpovědnost za použití obrázku nesete vy, nikoli společnost B&R. Společnost B&R je buď vlastníkem, nebo držitelem licence k obrázku, nikoliv zprostředkovatelem vlastníka. Použitím obrazového materiálu se neodmyslitelně zavazujete, že na vhodném místě publikace bude vytištěno "Copyright B&R". Kromě toho musí být společnosti B&R zaslána ukázková kopie jakékoli tištěné publikace obsahující obrázek.