• Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

B&R inspiruje svou moderní bezpečnostní technikou

21.06.2012
BuR_PR12011_Safety Roadshow

Pojízdná výstava Safety Roadshow navštívila více než dvacet německých měst

Bad Homburg, 21. června 2012 – Na konci května ukončila svou velmi úspěšnou cestu se zastaveními ve 26 městech po celém Německu pojízdná výstava B&R Safety Roadshow. Výstavu od jejího zahájení v únoru navštívilo mnoho návštěvníků z nejrůznějších odvětví, kteří využili příležitost seznámit se nejnovějšími pokroky v oblasti bezpečnostních systémů. „Současná inteligentní, decentralizovaná a integrovaná bezpečnostní technika umožňuje řešit funkční bezpečnost strojů a strojních celků zcela novými způsoby,“ uvedl Markus Sandhöfner, člen německého vedení společnosti B&R, a pokračoval: „Zároveň musí být tyto systémy nového typu snadno ovladatelné a vykazovat mimořádně krátké reakční doby.“

Výstava Safety Roadshow nabídla návštěvníkům mnoho důležitých informací z oblasti funkční bezpečnosti, například o směrnici pro strojní zařízení 2006/42/EC platné od konce roku 2009 a o otevřeném bezpečnostním protokolu openSAFETY. Návštěvníci se na výstavě mohli seznámit také s hotovými zákaznickými aplikacemi a získat tak komplexní přehled o bezpečnostních technologiích. Příklady z reálného světa ukazující využití bezpečnostní techniky v praxi – například v sestavě tiskového stroje – návštěvníky velmi zaujaly. Bezpečnostní technika podle konceptu Smart Safe Reaction společnosti B&R umožňuje výrobcům strojů nejprve zhotovit standardní moduly i s příslušným řídicím rozváděčem a poté je – včetně bezpečnostních obvodů – při uvádění stroje do provozu zkonfigurovat zadáním příslušných příkazů na obrazovce počítače. Přínosem je výrazné zkrácení doby potřebné k programování, konfiguraci, dodání a uvedení stroje do provozu.

Technika značky B&R se úspěšně uplatňuje také při stavbě lisů, kde se integrací bezpečnostních konceptů Smart Safe Reaction a Safe Motion Control dosahuje významného zrychlení celého procesu vývoje. Výrobci tak mohou realizovat stroje vyznačující se větší variabilitou a úspornějším provozem. „Na uvedených a dalších příkladech – například z oborů balicích, textilních a kovoobráběcích strojů – společnost B&R ukazuje svou schopnost přispívat k inovacím ve všech oblastech výroby strojů a strojních celků,“ dodal Sandhöfner.

Safety Roadshow jasně ukázala přednosti nového způsobu zajištění funkční bezpečnosti v porovnání s tradičními přístupy. Bezpečnostní systémy od společnosti B&R nabízejí nejen kratší dobu odezvy na bezpečnostní signál, menší objem inženýrské i montážní práce a větší dostupnost stroje, ale také nižší náklady na realizaci projektu a efektivní servis.

O B&R

B&R je soukromá společnost se sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace, B&R nabízí nejmodernější technologii s cílem poskytnout zákazníkům prakticky v každém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a procesů, řízení pohybu, HMI a integrovanou funkční bezpečnost. B&R neustále definuje trendy v oblasti průmyslové automatizace díky použití komunikačních standardů, jako je POWERLINK a openSAFETY, stejně jako mocného vývojového prostředí Automation Studio. Inovativní duch, který udržuje B&R v čele průmyslové automatizace je řízen závazkem ke zjednodušení procesů a překonáváním očekávání zákazníků.

Více informací najdete na www.br-automation.com

V případě otištění této zprávy pošlete prosím kopii na:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbHMag.
Oddělení komunikace
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe

BuR_PR12011_Safety Roadshow
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.