• Website
  • Produktové označení
  • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Modulární systém pro mobilní automatizaci

Grove_Manitowoc
Svou nabídkou pro mobilní automatizaci otevřelo B&R výhody svého řešení pro automatizaci tohoto slibného odvětví. (Photo: Grove)

B&R nabízí kombinaci všeobecných zkušeností z oblasti automatizace a konkrétní zkušeností v oblasti mobilní automatizace. Decentralizované řidicí jednotky MA170 určená pro automobilové aplikace kombinují osvědčenou technologii od tradičních výrobců strojů a výrobních systémů s robustním zapouzdřením pro mobilní výkon. Výsledkem je modulární systém, jehož flexibilita nemá obdoby nikde jinde na trhu.

Jedna věc, kterou mají vozidla pro zvláštní účely společnou s průmyslovými stroji a systémy, je tato: při neomezených zdrojích by si každý uživatel automatizační techniky přál vlastní řešení pro každý výrobek v jejich řešení. Ve skutečnosti si však málokdo může dovolit dodatečné náklady a logistické komplikace zavedením a udržováním zákaznicky specifických řešení.

Logickým řešením je modularizace. Modulární revoluce začala přetvářet oblast průmyslové automatizace před patnácti lety. Dnes si už inženýři ani nedovedou představit přístup, který nezahrnoval řadič používající standardizované vstupy a výstupy pro komunikaci se senzory, akčními členy, motory a ventily. Za účelem zjednodušení kabeláže, jsou tyto kompaktní I/O moduly uspořádány decentralizovaně a umístěny co nejblíže příslušnému spotřebiteli.

Často jsou seskupeny do ostrůvků spolu s řídicími jednotkami, které komunikují s PLC prostřednictvím sběrnice. Toto uspořádání umožňuje PLC komunikovat s prakticky neomezeným počtem periferií. Velikost této sítě a její konkrétní vybavení mohou být přizpůsobeny požadavkům konkrétní aplikace, zatímco ve stejnou dobu lze využívat nákladové výhody velkosériové výroby.

To nejlepší z obou světů

B&R je hnací silou v rozvoji modulárních, decentralizovaných koncepcí v oblasti průmyslové automatizace. Produktové portfolio určené k vytvoření decentralizovaného automatizačního řešení pro mobilní aplikace, také nyní přináší výhody tohoto předního modulárního systému průmyslové automatizace do obchodního světa a statických systémů. Moduly MA170 jsou jedny z prvních průkopnických inovací vyvinuté speciálně pro použití v automobilovém průmyslu.

Dle potřeby jsou vybaveny analogovými, digitálními nebo napájecími moduly, které jsou nedílnou součástí při sestavování optimálního řešení pro konkrétní aplikaci. Speciálními moduly lze přidat možnosti jako připojení přes WLAN nebo GSM, určení GPS polohy nebo sledování stavu. Tato robustní zařízení nabízejí širokou škálu funkcí v překvapivě kompaktních rozměrech.

MA170 rendering
Řídicí moduly MA170 pro automobilové aplikace mají robustní zapouzdření s krytím IP65, jsou odolné proti nárazům a vibracím a vhodný pro provoz mezi -40 a +85 ° C. (Photo: B&R)
MA170 modular platform_rendering
Modulární konstrukce modulů MA170 - unikát ve světě mobilní automatizace - zaručuje uživatelům bezprecedentní míru flexibility. (Photo: B&R)

POWERLINK pro spolehlivou datovou komunikaci

Powerlink_Logo_CMYK

POWERLINK zajišťuje bezchybný přenos dat, a to i velkých objemů: například údajů získaných kamerovým systémem. Umožňuje tak komunikaci se stacionárním systémem přes jednoduché bezdrátové spojení.

S integrovanou sběrnicí CAN, vyšší vrstvou ISOBUS a spolněním normy J1939, tyto moduly poskytují spolehlivou kompatibilitu s aplikacemi třetích stran. Protokol reálného času, Ethernet POWERLINK, poskytuje vysokorychlostní komunikaci mezi moduly a systémy HMI. POWERLINK zajišťuje bezchybný přenos dat, a to i velkých objemů: například údajů získaných kamerovým systémem.

Pro komunikaci se stacionárními systémy je také možné použít jednoduché připojení přes WLAN. To otevírá celou řadu diagnostických možností.

Bezpečnostní I/O moduly pro MA170 umožňují přenos bezpečnostích signálů skrze openSAFETY - na sběrnici nezávislý bezpečnostní standard. Pro mobilní systémy se tak snižuje riziko až do SIL3 bez nutnosti další kabeláže.

Centrální řídicí jednotka MA170

Řídicí jednotka MA170 a I/O systém má hliníkové zapouzdření s krytím IP65. Funguje spolehlivě i při vyšších teplotách, je odolná vůči vibracím. Je určená především pro provoz v drsném venkovním prostředí a funguje jako centrální řídicí jednotka.

Vyměnou PLC za bus controller získáme decentralizovaný I/O uzel pro vzdálené části stroje nebo odnímatelné části. Kombinací různě vybavených jednotek lze vyrobit až 500 miliónů různých variant.

Jednotná správa všech projektů pomocí Automation Studio

Software pro mobilní automatizaci je napsán, testován a nakonfigurován ve vývojovém prostředí Automation Studio pro použití na konkrétním hardwaru.

Software pro mobilní automatizaci je napsán, testován a nakonfigurován ve stejném vývojovém prostředí jako ostatní B&R řešení - Automation Studiu. S tímto pokročilým softwarem lze každý program nebo úkol rozvíjet samostatně, nebo sloučit do jednoho projektu, bez použití jiného softwarového nástroje. Ať už se jedná o vizualizaci, obsluhu, řízení v otevřené nebo uzavřené smyčce nebo logování - vše je ovládáno v jednom prostředí.

Do zdokonalování tohoto vývojového prostředí se promítá téměř dvacet let zkušeností. B&R nyní nabízí toto know-how k dispozici vývojářům mobilních řešení v podobě funkčních knihoven a nástrojů pro simulaci, analýzu a diagnostiku.

Zařízení fungují na operačním systému Automation Runtime, který se osvědčil po mnoho let na standartních produktech firmy B&R. Automation Runtime automaticky detekuje zařízení MA170 a dokonale integruje jejich vstupy a výstupy s I/O z jiných zařízení. Poskytuje všechny výhody decentralizovaných I/O a ještě umožňuje spravování všech I/O centralizovaným řídicím software. To šetří čas a peníze a zároveň vytváří velmi zjednodušené, inteligentní řešení.

Řešení, které předčí očekávání

Řešení pro mobilní automatizaci od B&R nabízí flexibilní, modulární a výkonné provedení vycházející z požadavků stavebnictví, zemědělství a komunální údržby. Mobilní i stacionární instalace vystavené venkovním podmínkám přináší užitek.

Portfolio řešení pro mobilní automatizaci je 100% kompatibilní s ostatními systémy B&R. To umožňuje bezproblémovou integraci mezi mobilním zařízením a celkovým řešením pro tradiční stroje a systémy.

Taxer Stefan #4

"Modulární řešení od B&R jsou optimalizována pro decentralizovanou topologií a jsou plně kompatibilní se všemi ostatními B&R systémy. To urychluje dobu uvedení na trh a zvyšuje ziskovost mobilních automatizačních systémů. "Stefan Taxer, Sales Manager pro mobilní automatizaci v B&R

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.