------------------------------------------------------------------ Datei: Liesmich.txt Version: V1.2 Datum: 04.05.2009 Beschreibung: B&R Windows CE6.0 PP300/400 ------------------------------------------------------------------ Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung und Versions- information zur gelieferten Software. ------------------------------------------------------------------ Version V1.2 / 04.05.2009 / HOH ------------------------------------------------------------------ Änderungen - Ausführungszeiten von großen Anwendungen verbessert. - Komponente XML Mime Viewer hinzugefügt. - XML Dateien mit Internet Explorer verknüpft. - Komponente PCL Printer Driver hinzugefügt. - Komponente Animation Control hinzugefügt. - Alle "Locales" hinzugefügt. - Verwendete CE 6.0 Updates: * Windows Embedded CE 6.0 Product Update Rollup 2008 * Windows Embedded CE 6.0 Update 090131_2009M01 * Windows Embedded CE 6.0 Update 090228_2009M02 * Windows Embedded CE 6.0 Update 090331_2009M03 - B&R Screen Capture 1.0 hinzugefügt. - Aktualisiert mit B&R Task Manager 2.0.1. - Aktualisiert mit B&R VNC Viewer 3.10. - Aktualisiert mit B&R Image Viewer 1.2. - Aktualisiert mit B&R PVI 3.0.0.3008. - Aktualisiert mit B&R PVI Demo 3.00. - Aktualisiert mit B&R Server Applet 3.7. - SNTP Einstellungen korrigiert: trustlocalclock = 0. - SDK: Konstante BR_PP300_400 hinzugefügt. - Der USB Treiber (EHCI.DLL und USBDISK6.DLL) wurde mit allen Microsoft QFEs bis März 2009 (Update 090331_2009M03) aktualisiert. - Das Hidden FAT Filesystem unterstützt nun Partitionen kleiner als 16MB (FAT12, ID=0x11). ------------------------------------------------------------------ Version V1.1 / 27.10.2008 / HOH ------------------------------------------------------------------ Fehlerbehebungen BSP: - Der Screensaver startete nach einem Reboot nicht mehr. - Während der Touchscreen Kalibrierung wurde der Timeout für das Berühren kürzer. Behoben mit ELO Touchscreen Treiber V1.16. - Das START.DAT Keyword STORAGEMEMORY wurde manchmal nicht richtig behandelt. Behoben mit B&R AutoRun V4.6. Image: - ID 185075: Im Power-On Passwort Dialog konnte das SIP nicht gestartet werden. - ID 179375: Die Uhrzeitsynchronisation zwischen zwei Windows CE Geräten funktionierte nicht über SNTP. Behoben mit korrigierten SNTP Einstellungen in der Registry: "trustlocalclock" = 1. - ID 152370: Ein leerer String in SETTINGS.REG verursachte einen Absturz. Behoben mit B&R AutoRun V4.6. - Das B&R PP300/400 CE6.0 SDK V1.0 und das B&R PPC300 CE6.0 SDK V1.0 konnten nicht gemeinsam verwendet werden. Behoben mit neuer Plattform ID vom B&R PP300/400 CE Image. - Der B&R WinCE RDP Client funktionierte nicht. Behoben mit korrigierten RDP Settings in der Registry: [HKEY_CLASSES_ROOT\MsTscAx.MsTscAx.3] geändert auf [HKEY_CLASSES_ROOT\MsTscAx.MsTscAx.6] - Das B&R Desktop Logo war zu groß für QVGA Auflösung. - Der Power-On Passwort Dialog war zu groß für QVGA Auflösung. Änderungen BSP: - Aktualisiert mit BIOS Loader V2.3: * Der Loader prüft, ob genug freies RAM (> 96 MB) vorhanden ist, um das B&R Windows CE Image zu starten. Mit dem neuen START.DAT Keyword "RAMMIN=" kann die Größe des benötigten freien RAM angegeben werden. * Der Loader zeigt eine Startmeldung an, wenn das START.DAT Keyword ERRORMSG=1 eingetragen ist. * Der Loader basiert nun auf dem Sourcecode von Windows Embedded CE 6.0 R1. - Aktualisiert mit Control Panel Applet B&R Server V3.5. Diese Version unterstützt das Einrichten eines Telnet Default User. - Aktualisiert mit Control Panel Applet B&R Touchscreen V3.6. - Aktualisiert mit QFE 071030_KB942494 (für USB Treiber). - Aktualisiert mit B&R Set Date & Time Utility V1.6. - Aktualisiert mit B&R Screensaver SSBlank V1.3. - Aktualisiert mit B&R Screensaver SSFloat V1.2. - Die Escape Codes DISPLAY_ON und DISPLAY_OFF wurden in LxVideo.dll eingebaut. Image: - Die "Alphablend API (GDI Version)" Komponente wurde hinzugefügt. Diese ist notwendig, damit über das Imaging API transparente GIF und PNG Bilder angezeigt werden können. - Die "Simple Network Management Protocol (SNMP)" Komponente wurde hinzugefügt. - Der B&R Task Manager V1.1 wurde hinzugefügt. - Der B&R Image Viewer V1.1 wurde hinzugefügt. - Aktualisiert mit folgenden Windows CE 6.0 Updates: * Windows Embedded CE 6.0 Update 080229_2008M02 * Windows Embedded CE 6.0 Update 080331_2008M03 * Windows Embedded CE 6.0 Update 080430_2008M04 * Windows Embedded CE 6.0 Update 080531_2008M05 * Windows Embedded CE 6.0 Update 080630_2008M06 * Windows Embedded CE 6.0 Update_080731_2008M07 * Windows Embedded CE 6.0 Update 080831_2008M08 * Windows Embedded CE 6.0 Update 080930_2008M09 - Aktualisiert mit B&R VNC Viewer V3.6.5. - Aktualisiert mit B&R PVI V2.6.0.3008. Neu: Modbus Linie. - Aktualisiert mit B&R Registry Editor V3.4. - Aktualisiert mit B&R ADI Treiber V1.24. ------------------------------------------------------------------ Version V1.0 / 20.03.2008 / HOH ------------------------------------------------------------------ - Erste Version. ------------------------------------------------------------------ Copyright (c) by B&R ------------------------------------------------------------------ Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. B&R Straße 1 A - 5142 Eggelsberg Tel: +43 (0)7748/6586-0 Fax: +43 (0)7748/6586-26 Email: office@br-automation.com Web: http://www.br-automation.com ------------------------------------------------------------------