Společnost B&R je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu Innviertel a hledá 100 nových zaměstnanců do výrobních a skladových prostor v Eggelsbergu a Gilgenbergu. Tato mezinárodně úspěšná společnost, která se může pochlubit více než 40letou historií, nabízí stálé zaměstnání, široké možnosti osobního i pracovního rozvoje a spravedlivé odměňování s odpovídajícími bonusy za práci na směny.
Od prototypu až po sériovou výrobu se všechny komponenty vyrábějí v závodech v Eggelsbergu nebo Gilgenbergu. Nejmodernější výrobní postupy, nejnovější technologie a plně automatizované zkušební postupy zaručují, že získáváme koncové výrobky té nejvyšší kvality.
Vysoce kvalitní produkty
Výrobky B&R jsou například instalovány v mnoha strojích, které vyrábějí spotřební zboží naší každodenní potřeby, jako je zubní pasta nebo šampon. Hrají důležitou roli také při výrobě potravin, při plnění nápojů nebo v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Konkrétně společnost B&R vyrábí kontroléry, obslužné panely, elektronické pohony, bezpečnostní techniku a nezbytný software.
Bezpečná pracovní místa
Práce ve společnosti B&R je bezpečná práce v čistém a mimořádně moderním pracovním prostředí. Náš výrobní závod je plně klimatizovaný a pracoviště jsou ergonomicky navržena. Našim zaměstnancům také poskytujeme vhodné pracovní oblečení. Patří sem například pracovní plášť, rukavice a v případě potřeby bezpečnostní obuv. B&R nabízí také různé modely směn, prostorné odpočinkové místnosti a restauraci pro zaměstnance.
Hrdí zaměstnanci
Čím společnost B&R jako zaměstnavatel vyniká?
"Pro mě je zásadní, že si B&R jako mezinárodní společnost zachovala rodinný charakter. Udržujeme přátelskou atmosféru a všichni si tykáme. To platí jak pro přímé kolegy v týmu, tak pro nadřízené a manažery. Domnívám se, že kolegiální spolupráce a respektující vzájemná interakce jsou nesmírně důležité. Společnost B&R co nejlépe reaguje na potřeby zaměstnanců a pomáhá jim sladit rodinný život a kariéru. S otcovskou dovolenou nebo možností pracovního volna vycházíme našim zaměstnancům vstříc."
Robert Perperschlager, člen výkonné rady
"Jsem hrdá na každý hotový výrobek."
"Jsem pyšná pokaždé, když držím v rukou hotový výrobek B&R a vidím tak výsledek své práce," říká Marina. Pracuje ve výrobě a vyrábí vzorky pro nové výrobky B&R. "Sleduji výrobek od první skici na papíře až po finální produkt." Za 17 let jejího působení ve společnosti B&R společnost i Marinina vášeň pro výrobky B&R neustále rostly. Dnes se podílí na vývoji mnoha nových produktů.
Marina Paunovic, pracovnice ve výrobě
"Ve společnosti B&R jsem se okamžitě cítil jako doma."
Nico Kaiser pracuje ve společnosti B&R již 10 let. Během této doby mohl při mnoha příležitostech prokázat své dovednosti. „Mám na starosti především personální alokaci a zlepšování procesů. Jsem také v neustálém kontaktu s ostatními odděleními,“ vysvětluje Nico. Pro Nica je důležitá především dobrá spolupráce s kolegy z různých oddělení. „Jedině tak se můžeme vzájemně přizpůsobit a efektivně navrhovat pracovní procesy. To vše podporuje silný týmový duch napříč všemi odděleními." „V B&R všichni táhnou za jeden provaz,“ zdůrazňuje Nico.
Nico Kaiser, vedoucí směnného provozu v oddělení expedice
"Zůstanu v B&R až do důchodu."
Eugenia Hert pracuje v B&R osm let. Je zodpovědná za výrobu zákaznických průmyslových PC ve výrobním závodě B&R. „Každá práce je jiná. S každým novým produktem se učím něco nového a mohu zlepšovat své dovednosti.“ Eugenie používá ke své práci konkrétní návody na sestavení produktů podle přání zákazníků. Kromě pestré práce Eugenia velmi oceňuje příjemnou pracovní atmosféru v B&R. S jistotou říká: „V B&R jsem v dobrých rukou. Chci zde pracovat velmi dlouho, nejlépe až do důchodu.“
Eugenia Hert, zaměstnanec výroby
Poptávka po high-tech produktech z regionu Innviertel neustále roste. Proto B&R aktuálně hledá nové zaměstnance do výroby a skladu.
Vzbudili jsme váš zájem? Pošlete nám svůj životopis ještě dnes!