Popis

Kromě poskytování tradičních řídicích funkcí, musí být dnešní řídicí jednotky schopny nahrát a připravit data pro systémy vyšších úrovní při komunikaci se širokou škálou zařízení ze sítě strojů. To je možné pouze při využívání vhodných pravidel pro programování a principů softwaru.

  • Základní informace o metodách vývoje softwaru
  • Projektování a programování stavových strojů
  • Pravidla kódování a softwarová dokumentace
  • Proměnné, konstanty a znakové řetězce
  • Odvozené datové typy:
  • Pole, struktury, podrozsahy, výčíslení
  • Inicializace, kopírování a porovnávání paměti
  • Vytváření uživatelských knihoven
  • Vyvolání a vyhodnocení statusu funkčních bloků
  • Základy zpracování dat
  • Uložení a správa dat
  • Použití mapp technology
  • Přenos dat a správa komunikace

Poskytnuté dokumenty

TM230 – Structured Software Development

The task of software development requires a framework of rules and guidelines. Program sequences must be worked out on paper before they can be implemented according to pre-defined coding guidelines.

Objectives and content

  • Stages in the software development process
  • Software quality and design
  • Project structuring options
  • Comparison of sequential and combinational logic
  • Implementation of state machines
  • B&R coding guidelines
  • Code format, naming conventions
  • Programming techniques, testing and documentation

Name

Model number

TM230 – Structured Software Development

TM230TRE.00-GER

TM230TRE.00-ENG

TM250 – Memory Management and Data Storage

Today's control technology can no longer be reduced to simple logic functions. Data recording and processing options as well as communicating with other machine components are now equally important. Uniform programming capabilities, versatile libraries and powerful programming languages help meet these demands.

Objectives and contents

  • Basics of data types, arrays and structures
  • Character strings, memory size and addresses
  • Memory initialization and management
  • Copying and comparing memory
  • Using standard libraries
  • Creating user libraries
  • Using library samples
  • The basics of data processing
  • Storing and managing data
  • Using mapp Services
  • Transferring data and managing communication
  • Connectivity and access & security

Name

Model number

TM250 - Memory management and data processing

TM250TRE.433-GER

TM250TRE.433-ENG

Předpoklady

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

  • Představení B&R
  • Filozofie B&R a jejích produktů
  • Práce s Automation Studio
  • Využití integrované nápovědy
  • Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
  • Prvotní instalace řídicí jednotky
  • Vytvoření hardwarové konfigurace
  • Práce s texty a tabulkovými editory
  • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
  • Možnosti konfigurace Automation Runtime
  • Runtime a bootování řídicí jednotky
  • Použití diagnostiky
  • Přehled programovacích jazyků
SEM246 – Automation Studio Workshop:IEC 61131-3 Text-based Programming with ST

Programovací jazyky podle normy IEC 61131-3 představují standardizovaný přístup k programování řídicích jednotek. Jednoduché, ale výkonné prvky programovacího jazyka usnadňují programování široké škály řídicích systémů.

  • Přehled programovacých jazyků uvedených v normě IEC61131-3Norma IEC 61131-3 je jedinou celosvětově platnou normou pro programovací jazyky programovatelných automatů. Kromě sekvenčních vývojových diagramů (Sequential Function Chart) jsou zde uvedeny i další programovací jazyky jako jsou postupová schémata (Ladder Diagram), jazyk mnemokódů (Instruction List), strukturovaný text (Structured Text) a bloková schémata (Function Block Diagram).
  • Rozdíly mezi textovými a vizuálními programovacími jazyky
  • Práce se strukturovaným textem (ST)
  • Základní prvky
  • Rozhodnutí
  • Smyčky
  • Práce s poli
  • Mechanismy přepínání kroků
  • Volání funkčních bloků
  • Volání akcí
  • Vytváření vlastních základních programů
  • Možnost práce s jiným programovacím jazykem
Kód školení

SEM250.2

Přihlásit se Pro informace o cenách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce

Místo konání

B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 BRNO
Česká republika

Organizátor

B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 BRNO
Česká republika

Telefon:
+420 / 541 4203 - 11

Fax:
+420 / 541 4203 - 26

Informace o rezervaci

Od: 16.05.2019
Start: 09:30

Do: 17.05.2019
Konec: 16:30

Stav:
Délka: 2 Dny

Jazyk: Čeština