Please choose country and language

Systém ETA se zabývá tématy spojenými s automatizační technologií. Každý systém je schopný řídit široké spektrum aplikací.

  • Existují dva typy systémů:
  • Systém ETA : Samostatný
  • Systém ETA : Nadstavbový

Modelové čísla pro uvedené systémy ETA obsahují pouze elektromechanické součásti. Elektromechanické součástky jsou tvořeny základní mechanickou konstrukcí, kabelovým svazkem, senzory a akčními členy. Výběr doporučených B&R komponent pro montáž do základní konstrukce lze nalézt v popisu v příslušného ETA systému.

Systém ETA : Samostatný

Samosttaný systém ETA obsahuje pouze jeden řídicí systém. Jedná se o uzavřený systém přípraven k provozu bez dodatečných součástek.

Symbol

Název

Prvky

ETA210.0106-100 – Open and closed loop control plus HMI

  • Řídicí systém X20
  • Power panel 500 (řídicí a vizualizační systém)
  • Vstupní a výstupní moduly
  • Simulační panel
  • Čtečka RFID

ETA510.0102-100 – Integrated safety technology

  • Řídicí systém X20
  • SafeLOGIC
  • Bezpečnostní v/v moduly
  • Bezpečnostní prvky

  • Dva řídicí systémy X20
  • Vstupní a výstupní moduly
  • Simulační panel
  • Teplotní řídicí systém

Systém ETA : Nadstavbový

Rozšíření systému ETA neobsahuje žádnou řídicí jednotku. Provoz vyžaduje další řidicí systém. Pro rozšíření funkčnosti je nejlepší tyto systémy kombinovat se samostatným systém ETA.

Symbol

Název

Prvky

ETA410.0100-120 – ACOPOSmulti drive technology

  • ACOPOSmulti
  • 2 synchronní motory
  • Ozubená kola a vačky

ETA540.0101-100 – Safe motion control

  • ACOPOSmulti SafeMC
  • Vačkové disky
  • Referenční spínače

ETA-100 zdůrazňuje individuální systémy ETA. Tvoří jej rám a 3 oranžové boční panely a B&R logo. Systémy ETA lze skládat společně se systémy ETA-100.

Kabely pro operační systémy ETA jsou ukryty pro lepší vzezření.

Symbol

Název

Funkce

ETA100.0100-100 – ETA presentation

Dekorativní jednotka pro zvýraznění systémů ETA

Please choose country and language

B&R Logo