Please choose country and language:

Training: Diagnostics and service for end users

Once a machine has been delivered, it must be maintained by the machine manufacturer or end user. Various factors can cause errors and machine downtime. The diagnostics options Status LEDs, the System Diagnostics Manager and the Runtime Utility Center are used for diagnostics in the control environment. Automation Studio is not covered in this seminar. If diagnostics using Automation Studio is required, it is recommended that a longer version of this training be requested: "SEM920.3 - Training: Diagnostics and service with Automation Studio" in the control environment or on the B&R control system can quickly provide an overview. The B&R website and the user's manuals provide valuable information.

Předpoklady

Délka školení

Kód školení

Základní technické školení

2 dny

SEM920.2

Cíle a obsah

  • Přehled systémů B&R a jejich topologie
  • Typické zdroje chyb u strojů
  • Sériové čísla a modelové čísla
  • Pravidla údržby B&R systémů
  • Zajištění náhradních dílů a fungování jako kontaktní osoby
  • System Diagnostics Manager
    Uložiště systému a logger
  • Runtime Utility Center
    Zálohování a obnovení CompactFlash
    Online spojení & seznam návodů
  • Výměna modulů a dokumentace
  • Webové funkce
  • Příklady jejich aplikací

Please choose country and language:

B&R Logo