Nell'ambiente dinamico della costruzione di macchine e delle linee di produzione, una sfida resta di capitale importanza, vale a dire conseguire livelli ottimali di efficienza e qualità. I requisiti evolvono costantemente e la competizione si sta facendo più serrata; cresce pertanto l'esigenza di soluzioni in grado di risolvere tali sfide. È qui che entra in gioco il potere trasformativo della robotica. L'aggiunta di robot a macchine e linee di produzione è un modo efficace per migliorare considerevolmente le prestazioni operative grazie a una maggiore produttività, flessibilità e adattabilità , unite a una qualità sempre elevata. Nel loro complesso, robotica e automazione soddisfano le complesse esigenze dell'industria contemporanea, gettando inoltre le basi per processi di produzione efficienti e future-proof.

Maggiore flessibilità

La natura programmabile dei robot consente a costruttori e utilizzatori delle macchine di adattarsi rapidamente alle variazioni dei requisiti di produzione. Tale agilità garantisce transizioni senza discontinuità fra attività e varianti dei prodotti, consentendo di rispondere prontamente alle richieste del mercato.

Miglioramento della produttività

Progettati per svolgere le attività in modo preciso e costante, i robot liberano il potenziale di maggiore produttività e riduzione dei tempi di ciclo. Aumentare l'efficienza, ottimizzare l'uso delle risorse e realizzare notevoli aumenti della produttività.

Miglioramento della competitività

In un quadro di mercato dinamico, è imprescindibile adottare misure per rimanere competitivi. I robot ridefiniscono i vantaggi degli utilizzatori assicurando livelli eccellenti di prestazioni, qualità ed efficienza. Inserisci la tua azienda in una posizione leader del settore, preparandola a superare le sfide che il futuro ha in serbo.

Trasformazione della robotica con una visione unificata

Machine-Centric Robotics, meccanica dei robot aperta e piattaforme open software: la sinergia della visione unificata di B&R aggiunge una dimensione trasformativa al mondo della costruzione delle macchine e a quello delle linee di produzione. In quanto fondamento di un'automazione efficiente, la robotica incentrata sulle macchine (Machine-Centric Robotics) combina macchine e robotica per dare vita a una fusione armoniosa che ottimizza le prestazioni. A complemento di tale azione, la meccanica aperta dei robot delta inaugura una nuova era di precisione e agilità, ridefinendo l'automazione con livelli senza pari di velocità e precisione. Nel frattempo, le piattaforme open software attivano scintille di collaborazione, promuovendo un ecosistema in cui l'innovazione non conosce limiti. Nel loro complesso, tali concetti convergono per plasmare un futuro nel quale macchine e linee di produzione non saranno semplicemente efficienti, ma anche adattative, innovative e future-ready.

Machine-Centric Robotics

Macchine e robotica collaborano in modo trasparente al miglioramento di prestazioni ed efficienza. I costruttori di macchine acquisiscono robot e sistemi di controllo delle macchine presso un'unica fonte. Per lo sviluppo, la diagnostica e la manutenzione occorrono loro un solo sistema di controllo e un solo sistema di progettazione. Tale possibilità abbassa la soglia per quanti desiderano implementare la robotica.

Machine Centric Robotics

Meccanica dei robot aperta

La meccanica dei robot Codian è sinonimo di prestazioni straordinarie; essa vanta opzioni di design igienico IP69K senza pari e notevoli capacità in termini di carico utile. Senza il gravame rappresentato da motori o sistemi di controllo, tali robot si integrano con facilità in qualunque macchina, e sono compatibili con molteplici piattaforme di controllo.

Open robot mechanics

Piattaforma open software

Con mapp Robotics, B&R permette ai costruttori di macchine di sfruttare una piattaforma open software che semplifica le applicazioni complesse. Questo approccio innovativo assicura un equilibrio fra lo snellimento dei processi e la preservazione della flessibilità, consentendo ai costruttori di macchine di creare in modo trasparente soluzioni personalizzate per requisiti differenti.

Piattaforma open software

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo