Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
B&R Logo
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...

X20 System

X20DI9371 Dreiteilung_WEISS

Plus que de simples E/S

Avec son design ergonomique et sophistiqué, le Système X20 n'est pas seulement un système d'E/S décentralisées, mais aussi une solution de contrôle complète. Il permet de combiner de manière optimale les composants nécessaires en fonction des demandes de l'utilisateur et des besoins de l'application, .

  • Compatible avec les bus de terrain standard, le Système X20 étend aussi les possibilités des systèmes de contrôle existants. Connectez, configurez, et le tour est joué.
  • Associé à d'autres composants B&R, le Système X20 permet de réaliser des applications avec des performances et une flexibilité insoupçonnées. Son très haut niveau d'intégration constitue un atout majeur.

lib.block.product.categories

3 x 1 = 1

Chaque module se compose de trois éléments de base : le bornier, le module électronique et le module de bus.
Cette modularité permet de proposer un système combinant les avantages des systèmes sur rack et ceux des systèmes modulaires d'E/S :

  • Précâblage sans le module
  • Électronique enfichable à chaud
  • Slots de bus supplémentaires pour ajout d'options

Le Système X20 se démarque par sa densité de composants accrue de 50%, sa connectique particulièrement bien pensée et sa granularité optimale.

Valeur ajoutée

Avec 12 voies sur un module de 12,5 mm de large, la densité des composants atteint un niveau particulièrement élevé, avec une ergonomie optimale au niveau du bornier. Ainsi, le Système X20 offre 50% de voies en plus que les systèmes modulaires conventionnels. Le tout sans sacrifier les connexions sur le bornier.

Continuité

Mise en œuvre cohérente de connexions 1, 2 ou 3 fils, sans bornier supplémentaire avec jumper.

Granularité

Modules à une et deux voies : flexibilité maximale (l'utilisateur ne pait que ce dont il a exactement besoin).