|
IPC5000C/5600C BIOS
BIOS Upgrade für B&R 5000C und 5600C IPC's mit Celeron und Pentium III Prozessoren.
---------------------------------------------------------------- UPGRADEVORGANG ----------------------------------------------------------------
1. ZIP Datei entpacken und auf eine bootfaehige Diskette kopieren. 2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und IPC neu booten 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt:
* 1. Upgrade Complete System - Es werden alle 4 Bios Bereiche (Elite, VGA, MTC und FPGA) automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec) 2. Upgrade VGA only - Es wird nur das VGA Bios automatisch aktualisiert * 3. Upgrade ELITE BIOS - Es wird nur das Elite Bios automatisch aktualisiert 4. Upgrade MTC only - Es wird nur das MTC Bios automatisch aktualisiert 5. Upgrade FPC only - Es wird nur das FPC Bios automatisch aktualisiert 6. Upgrade FPGA only - Es wird nur die FPGA Settings automatisch aktualisiert 7. Start Upgrade Utility - Es wird das Upgrade Utility gestartet, und der Upgradevorgang kann manuell vorgenommen werden. Ausserdem stehen Funktionen wie Verify und Save zur Verfuegung 8. Exit - Ausstieg in die die Shell (MS-DOS)
* Erscheint beim Upgrade des BIOS die Meldung "Switch Bootblock Write Enable to ON", muss der DIP Schalter "Boot WE-Schalter1" auf ON gestellt werden. Das Upgrade Tool versucht auf den Bootblock zu schreiben, ist der Schalter auf OFF gibt das Tool vier lange und dann vier kurze Beep Signale aus. Dies geschieht so lange bisder "Boot WE - Schalter1" Schalter auf ON gestellt wird.
4. Nach erfolgreichen Upgrade muss das System neu gebootet werden
Aenderung(en)
- CPU-Luefter Alarmgrenze wurde von 3500 RPM auf 3000 RPM geaendert.
Inhalt
CONFIG.sys 01.05 AUTOEXEC.bat 01.13 B.bat 01.01 IPC5CUPG.exe 01.06 IPC5CUPG.cfg 01.29 NEU BURC160.bin 01.60 V.bat 01.01 VGC0001.bin 00.01 VGC0004.bin 00.04 VGC3006.bin 30.06 ATI0000.BIN 60.00 M.bat 01.01 MTC0117.bin 01.17 NEU F.bat 01.01 FPGA001.bin 00.01 FPGA003.bin 00.03 LIESMICH.txt 01.29 NEU README.txt 01.29 NEU FPC0030.bin 00.30 SERVICE.zip 01.10 SERVICE.zip 01.09
|
|