Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
BIOS / Treiber / Updates > Firmware Upgrades > APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, SDLT)
APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, SDLT)
Version Plattform
DOS620
Sprache Datum Größe  
DE
EN

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Der Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenen Automation Panel mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01)oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) moeglich.

2. Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware Version kleiner oder gleich V00.10 duerfen nicht mehr mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware groeßer oder gleich V01.04 gemischt werden. In dieser Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb nicht möglich.

3. Ist eine UPS (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.: 5AC600.UPSB-00) am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX bzw. SDLT entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevorder geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert.

4. Die Funktion Legacy Mouse Support und Keyboard Kontroller Reset ist erst ab der Kombination MTCX PX32 V00.12 und MTCX FPGA V00.09 (inkludiert in APC810 MTCX Upgrade Disk V00.05) gegeben.


----------------------------------------------------------------
UPGRADEVORGANG
----------------------------------------------------------------

1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren. (Alternativ kann auch eine bootfähige CompactFlash Karte oder ein bootfähiger USB Stick benutzt werden. Detaillierte Informationen finden sich im APC810 Anwenderhandbuch)
2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC810 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten).
3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt:


1. Upgrade MTCX (APC810) PX32 and FPGA
Es wird automatisch der PX32 und FPGA des MTCX aktualisiert (Default nach 5 sec).
2. Upgrade SDLT (APC810) only
Es wird automatisch der FPGA des SDLT Controllers am AP Link Slot aktualisiert.
(*)3. Upgrade SDLR (AP800/AP900) on Monitor/Panel
Es wird das Submenue 1 zum Upgrade der SDLR Controller am Monitor/Panel Stecker geoeffnet.
(*)4. Upgrade SDLR (AP800/AP900) on AP Link Slot
Es wird das Submenue 2 zum Upgrade der SDLR Controller am AP Link Slot geoeffnet
(*)5. Upgrade Add-On UPS (Firmware and Battery Settings)
Es wird das Submenue 3 zum Upgrade der Add-On UPS Firmware und Upgrade der Batterie Settings geoeffnet.
6. Exit
Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

(*) Beschreibung Submenue 1:
1. Upgrade SDLR on AP 0 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 0 aktualisiert.
2. Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 1 aktualisiert.
3. Upgrade SDLR on AP 2 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 2 aktualisiert.
4. Upgrade SDLR on AP 3 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 3 aktualisiert.
5. Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
Es werden automatisch alle SDLR Controller auf allen Automation Panels am Monitor/Panel aktualisiert (Default nach 5 sec).
6. Return to Main Menu
Zurueck ins Hauptmenue.

(*) Beschreibung Submenue 2:
1. Upgrade SDLR on AP 8 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 8 aktualisiert.
2. Upgrade SDLR on AP 9 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 9 aktualisiert.
3. Upgrade SDLR on AP 10 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 10 aktualisiert.
4. Upgrade SDLR on AP 11 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 11 aktualisiert.
5. Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
Es werden automatisch alle SDLR Controller auf allen Automation Panels am AP Link Slot aktualisiert (Default nach 5 sec).
6. Return to Main Menu
Zurueck ins Hauptmenue.

(*) Beschreibung Submenue 3:
1. Upgrade Add-On UPS Firmware (5AC600.UPSI-00)
Es wird automatisch die Firmware der Add-ON UPSI aktualisiert.
2. Upgrade Battery Settings (5AC600.UPSB-00)
Es werden automatisch die Battery Settings fuer 5AC600.UPSB-00 aktualisiert.
3. Return to Main Menu
Zurueck ins Hauptmenue.


4. Nach erfolgreichem Upgrade muss ein Power Off/On des Systems durchgeführt werden.


----------------------------------------------------------------
Version 01.08 / 14.12.2011 / !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.08 NEU
README.txt 01.08 NEU
CONFIG.sys 01.00
AUTOEXEC.bat 01.00
MTCXSVC.exe 05.31 NEU
0026#0.FW (PC8P) 01.05
0026#0.FP (PC8F) 01.09
0016#0.FP (SDLR) 00.13
0016#1.FP (SDLR) 01.19 NEU
0025#0.FP (PC8S) 00.06
0018#0.FP (SDL8) 01.15 NEU
9268_0.FW (UPSI) 01.45
24350103.bin (UPSBSET) 01.03
PRGMTCX.bat 01.00
PRGSDLR0.bat 01.16
PRGSDLR1.bat 01.16
PRGSDLR2.bat 01.16
PRGSDLR3.bat 01.16
PRGSDLR.bat 01.16
PRGSDLR8.bat 01.16
PRGSDLR9.bat 01.16
PRGSDLRA.bat 01.16
PRGSDLRB.bat 01.16
PRGSDLRL.bat 01.16
PRGPC8S.bat 01.00
PRGUPSI.bat 01.16
PRGBAT1.bat 01.18

Aenderung(en):

0016#1.FP (SDLR (APLK2/2, APLK2/3 und APLK2/4)):
- BUgfix: Sporadisch kann es bei einem Grafikmodewechsel
vorkommen, dass ein angeschlossenes AP900/AP800 Streifen bzw.
Flecken zeigt. Dieser Zustand kann durch einen DVI Hotplug
behoben werden. Das Problem tritt nur mit einem APC620 mit 2
Grafikkanaelen am Monitor/Panel Stecker auf. Weiters ist
dieses Problem bisher auch nur mit den neuen 15in XGA Display
von SHARP (LQ150X1LW73) bekannt.

0018#0.FP (SDL8):
- BUgfix: Sporadisch kann es bei einem Grafikmodewechsel
vorkommen, dass ein angeschlossenes AP900/AP800 Streifen bzw.
Flecken zeigt. Dieser Zustand kann durch einen DVI Hotplug
behoben werden. Das Problem tritt nur mit einem APC620 mit 2
Grafikkanaelen am Monitor/Panel Stecker auf. Weiters ist
dieses Problem bisher auch nur mit den neuen 15in XGA Display
von SHARP (LQ150X1LW73) bekannt.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Suche