X20 CPU
Die neue, optimal skalierte X20 System CPU Baureihe deckt ein breites Anforderungsspektrum ab. Der Einsatzbereich beginnt bei Standardanwendungen und reicht bis zu anspruchsvollsten Applikationen mit höchsten Performanceansprüchen. Dabei können selbst Zykluszeiten von 200 μs effektiv genutzt werden. RS232, Ethernet und USB gehören bei B&R bereits zum Ausstattungsstandard. Netzwerkfähigkeit und der Anschluss von USB Geräten ist damit ohne Zusatzkosten möglich. Darüber hinaus verfügt jede CPU über einen POWERLINK Anschluss für harte Echtzeitkommunikation. Die direkte Anbindung von Achsen ist bereits integriert. Obwohl die meisten Anforderungen von der Standardausstattung der CPUs abgedeckt werden, gibt es bis zu drei fl exibel nutzbare Steckplätze für zusätzliche Schnittstellenmodule. Da die X20 CPU als Hutschienen montierbare Zentraleinheit für den Schaltschrankeinsatz konzipiert wurde, können bis zu 250 X20 I/O Module - was 3000 Kanälen entspricht - direkt angeschlossen werden. Höchste Performance und die Vorteile der dezentralen Backplane stehen damit zur Verfügung.
Ein in der CPU integriertes Netzteil mit I/O Einspeiseklemmen versorgt Backplane und I/O Sensorik bzw. Aktorik. Damit entfallen zusätzliche Systemkomponenten. Die Vorteile der dezentralen Backplane, das heißt, die Möglichkeit an beliebiger Stelle und annähernd beliebig oft den I/O Strang mittels Kabel bis zu 100 m abzusetzen oder Module in IP67 Ausführung einzufügen, sind beim direkten I/O Anschluss an eine X20 CPU uneingeschränkt gegeben.
Optimal geteilt
Für einfachste Anwendbarkeit über den gesamten Lebenszyklus sind X20 Module dreigeteilt. Die Aufteilung in Busmodul, Elektronikmodul und Feldklemme bietet vielerlei Vorteile.
• Vorkonfiguriert für Maschinenvarianten
Die X20 System Busmodule sind die Basisplattform für vielerlei Varianten der Maschine. Den Ausbaugrad der Maschine bestimmen die eingesetzten Elektronikmodule. Die Software erkennt den Ausbaugrad automatisch und stellt die notwendigen Funktionen zur Verfügung. Einfacher kann man Variantenvielfalt kaum verwalten.
• Industrieller Schaltschrankbau
Vom X20 System Elektronikmodul getrennte Feldklemmen ermöglichen die Vorverdrahtung kompletter Schaltschränke. Ideal für den Serienmaschinenbau.
• Wartung ohne Aufwand
Zur praktischen Fehlersuche können X20 Module einfach ausgetauscht werden. Die Elektronikmodule werden im laufenden Betrieb gewechselt. Durch die getrennten Feldklemmen bleibt die Verdrahtung bestehen. Rascher Austausch von Automatisierungskomponenten reduziert Stillstandszeiten.