| Materialnummer |
Beschreibung |
| 4PP420.0571-45 |
Power Panel PP420 5,7" QVGA monochrom LC-Display... |
| 4PP420.0571-65 |
Power Panel PP420 5,7" QVGA color LC-Display mit Touch... |
| 4PP420.0571-75 |
Power Panel PP420 5,7" QVGA color TFT Display mit Touch... |
| 4PP420.0571-A5 |
Power Panel PP420 5,7" QVGA color LC-Display mit Touch... |
| 4PP420.0571-B5 |
Power Panel PP420 5,7" QVGA color TFT Display mit Touch... |
| 4PP420.0573-75 |
Power Panel PP420 5,7" VGA color TFT-Display mit Touch... |
| 4PP420.1043-75 |
Power Panel PP420 10,4" VGA color TFT Display mit Touch... |
| 4PP420.1043-B5 |
Power Panel PP420 10,4" VGA color TFT Display mit Touch... |
| 4PP420.1505-75 |
Power Panel PP420 15" XGA color TFT Display mit Touch... |
| 4PP420.1505-B5 |
Power Panel PP420 15" XGA color TFT Display mit Touch... |
| 4PP451.0571-45 |
Power Panel PP451 5,7" QVGA monochrom LC-Display;... |
| 4PP451.0571-65 |
Power Panel PP451 5,7" QVGA color LC-Display;... |
| 4PP451.0571-75 |
Power Panel PP451 5,7" QVGA TFT color Display;... |
| 4PP451.0571-85 |
Power Panel PP451 5,7" QVGA monochrom LC-Display;... |
| 4PP451.0571-B5 |
Power Panel PP451 5,7" QVGA TFT color Display;... |
| 4PP451.1043-75 |
Power Panel PP451 10,4" VGA color TFT Display... |
| 4PP451.1043-B5 |
Power Panel PP451 10,4" VGA color TFT Display... |
| 4PP452.0571-45 |
Power Panel PP452 5,7" QVGA monochrom LC-Display;... |
| 4PP452.0571-65 |
Power Panel PP452 5,7" QVGA color LC-Display;... |
| 4PP452.0571-75 |
Power Panel PP452 5,7" QVGA TFT color Display;... |
| 4PP452.0571-B5 |
Power Panel PP452 5,7" QVGA TFT color Display;... |
| 4PP452.1043-75 |
Power Panel PP452 10,4" VGA color TFT Display... |
| 4PP480.1043-75 |
Power Panel PP480 10,4" VGA color TFT Display mit Touch... |
| 4PP480.1505-75 |
Power Panel PP480 15" XGA color TFT Display mit Touch... |
| 4PP480.1505-B5 |
Power Panel PP480 15" XGA color TFT Display mit Touch... |
| 4PP481.1043-75 |
Power Panel PP481 10,4" VGA color TFT Display mit Touch... |
| 4PP481.1043-B5 |
Power Panel PP481 10,4" VGA color TFT Display mit Touch... |
| 4PP481.1505-75 |
Power Panel PP481 15" XGA color TFT Display mit Touch... |
| 4PP482.1043-75 |
Power Panel PP482 10,4" VGA color TFT Display mit Touch... |