Technische Daten - 5AP920.1214-01
| Allgemeines | 5AP920.1214-01 |
| Außenabmessungen (BxHxT [mm]) | 362 x 284 x 55 |
| Auflösung | SVGA, 800 x 600 Bildpunkte |
| Diagonale | 12.1“ |
| Display Link slot | 1 rückseitig |
| Display Typ | TFT color |
| Farben | 262,144 |
| Half Brightness Time | 50.000 Stunden |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Schutzart | IP65 frontseitig IP20 rückseitig |
| Touch Screen | analog resistiv |
| USB | 2 x USB 2.0 rückseitig 1 x USB 2.0 frontseitig, hinter IP65 Abdeckung Anschluss Typ A |
| Tasten | |
| Funktionstasten | --- |
| Soft Keys | --- |
| Systemtasten | --- | | | | |
|
|