Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
|
|
|
|
Power Panel 300 BIOS
| Materialnummer |
Beschreibung |
| 5PP320.0571-39 |
Power Panel PP320 BIOS; 5,7" QVGA color TFT Display mit Touch... |
| 5PP320.0573-39 |
Power Panel PP320 BIOS; 5,7" VGA color TFT-Display mit Touch... |
| 5PP320.0573-3B |
Power Panel PP320 BIOS 5,7" VGA color TFT-Display mit Touch... |
| 5PP320.1043-39 |
Power Panel PP320 BIOS; 10,4" VGA color TFT Display mit Touch... |
| 5PP320.1214-39 |
Power Panel PP320 BIOS; 12,1" SVGA color TFT Display mit Touch... |
| 5PP320.1505-39 |
Power Panel PP320 BIOS; 15" XGA TFT color Display mit Touch... |
| 5PP320.1505-3B |
Power Panel PP320 BIOS; 15" XGA TFT color Display mit Touch... |
|
|
|
|