Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Basisinformation

Materialnummer: 5PP320.1505-39
Datenblatt:    other languages

Beschreibung:
Power Panel PP320 BIOS
15" XGA TFT color Display mit Touch
Screen (resistiv), Compact Flash Slot
(Typ I), ETH 10/100, RS 232, 2xUSB; 256
MB SDRAM; Batterie; Metallgehäuse,
Schutzart IP 65 (frontseitig); 24 VDC
(Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug-
klemme 0TB103.91 gesondert bestellen).

Suche