Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
I/O Systeme > X67 System > Motormodule > X67MM2436
Basisinformation Technische Daten

Materialnummer: X67MM2436

Beschreibung:
X67 PWM-Motorbrücke Modul,
Modulversorgung 24 - 38,5 VDC ±25%,
2x PWM - Motorbrücke, 3 A,
2x3 digitale Eingänge
als Inkrementalgeber einstellbar

Das Motorbrückenmodul MM2436 wird zur Ansteuerung von zwei Gleichstrommotoren mit einer Nennspannung von 18 - 48 VDC bei einem Nennstrom bis 3 A verwendet. Zur Steuerung von induktiven Lasten kann das Modul umkonfiguriert werden und auch im Stromreglerbetrieb verwendet werden. Zusätzlich ist das Modul mit sechs digitalen Eingängen, die als Inkrementalzähler verwendet werden können, ausgestattet. Die beiden Motoren werden mit je einer eigenen Vollbrücke (H-Brücke) angesteuert. Damit können die Motoren in beide Richtungen bewegt werden.

  • 2 x Ausgang (H-Brücke) mit PWM Ansteuerung mit 18 VDC – 48 VDC Versorgung
  • 3 A Nennstrom (5 A Maximalstrom)
  • 15 Hz – 50 kHz Frequenz, 16 Bit Auflösung
  • PWM Auflösung 15 Bit + Vorzeichen, minimal 20 ns
  • Dither einstellbar
  • 2 x 3 Eingänge 24 V für ABR Inkrementalgeber einstellbar
  • Sink Beschaltung
  • Integrierte kurzschlussfeste Sensorversorgung
Suche