Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Antriebstechnik > ACOPOS > Einsteckmodule > 8AC140.61-3
Basisinformation Technische Daten

Materialnummer: 8AC140.61-3
Datenblatt:    other languages

Beschreibung:
ACOPOS Einsteckmodul,
CPU, ARNC0, x86 100MHz Intel kompatibel,
32MB DRAM, 32kB SRAM, tauschbarer
Programmspeicher: Compact Flash,
1 CAN Schnittstelle,
1 Ethernet Schnittstelle 100 Base-T,
1 Profibus-DP Slave Schnittstelle,
1 RS232 Schnittstelle,
3 digitale E/A konfigurierbar als
24VDC Eingang oder als Ausgang 500mA,
1 Analogeingang ±10V,
Programmspeicher und Feldklemme 0TB708
gesondert bestellen!

  • Komplette SPS für Einbau in ACOPOS Servoverstärker
  • Austauschbarer Programmspeicher (CompactFlash) 1)
  • Schnittstellen zur Einbindung in CAN-Bus-, Profi bus- oder Ethernet Netzwerke 2)
  • Integrierter Analogeingang sowie maximal drei digitale Ein-/Ausgänge (einzeln als Ein-/Ausgang konfigurierbar)
  • Mit eingebauter CNC Funktion (ARNC0) lieferbar (nur 8AC140.61-3)

1) Der Programmspeicher muss separat bestellt werden.

2) Ethernet Schnittstelle nur bei CPU Modul 8AC140.61-3.

Suche
Zubehör