Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Antriebstechnik > ACOPOS > Einsteckmodule > 8AC141.61-3
Basisinformation Technische Daten

Materialnummer: 8AC141.61-3
Datenblatt:    other languages

Beschreibung:
ACOPOS Einsteckmodul,
CPU, ARNC0, x86 100MHz Intel kompatibel,
32MB DRAM, 32kB SRAM, tauschbarer
Programmspeicher: Compact Flash,
2 CAN Schnittstellen,
1 Ethernet Schnittstelle 100 Base-T,
1 RS232 Schnittstelle,
1 X2X Link Master Schnittstelle,
3 digitale E/A konfigurierbar als
24VDC Eingang oder als Ausgang 500mA,
1 Analogeingang ±10V,
Programmspeicher und Feldklemmen 0TB704
und 0TB708 gesondert bestellen!

  • Komplette SPS für Einbau in ACOPOS Servoverstärker
  • Austauschbarer Programmspeicher (CompactFlash) 1)
  • Schnittstellen zur Einbindung von CAN-Bus- oder Ethernet Netzwerke • X2X-Link Schnittstelle
  • Maximal drei digitale Ein-/Ausgänge (einzeln als Ein-/Ausgang konfigurierbar)
  • Mit eingebauter CNC Funktion (ARNC0) (nur 8AC141.61-3)

1) Der Programmspeicher muss separat bestellt werden.

Suche
Zubehör