Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Basisinformation Technische Daten

Materialnummer: X67BC8321-1
Datenblatt:    other languages

Beschreibung:
X67 POWERLINK V1/V2 Bus Controller,
X2X Link Versorgung 3 W,
8 digital Kanäle wahlfrei als
Ein- oder Ausgang parametrierbar,
24 VDC, 0,5 A,
Eingangsfilter parametrierbar,
2 Ereigniszähler 50 kHz

POWERLINK

POWERLINK ist ein Standardprotokoll für Fast Ethernet, das seine harten Echtzeiteigenschaften in tausenden von Applikationen unter Beweis gestellt hat. Die Offenheit und ständige Weiterentwicklung gewährt dabei die POWERLINK Standardization Group (EPSG). www.ethernet-powerlink.org

POWERLINK repräsentiert die zweite Generation des Feldbusses, der auf Standard Ethernet aufsetzt. Damit ist es erstmals möglich die IT Technologien in der gesamten Tiefe der Automatisierung einzusetzen.

X67 Bus Controller POWERLINK

  • POWERLINK V1/V2
  • 8 digitale Kanäle, wahlweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
  • I/O Konfiguration und FW Update über den Feldbus
  • Integrierter Anschluss zur lokalen Erweiterung über X2X Link für bis zu 250 weitere Module
  • Zykluszeit für lokale Erweiterung ab 200 μs einstellbar

Der Bus Controller BC8321-1 ermöglicht die Kopplung von X2X Link I/O Knoten an POWERLINK V1/V2. Dabei gibt es die Möglichkeiten den X2X Link Zyklus (1:1 oder über einen Prescale) synchron zum POWERLINK Zyklus zu betreiben.

Mechanisch wird POWERLINK über die IP67 Ethernet Standard M12 Steckverbindung mit D-Codierung angeschlossen.

Suche