Der
neue Maßstab für Automatisierung
Scheibenbasierende
I/O Systeme gibt es viele. Gemäß dem Motto „Perfection
in Automation“ setzt B&R mit dem X20 System neue Maßstäbe.
Geboren aus weltweiter Praxiserfahrung, unzähligen Gesprächen
mit Kunden,sowie mit dem Ziel einfacher, wirtschaftlicher und
sicherer Anwendbarkeit ist das X20 System die neue universelle ösung
für jede Automatisierungsaufgabe im Maschinen- und Anlagenbau.
Mehr
als I/O
Durchdacht
bis ins letzte Detail, mit ausgeklügeltem ergonomischem Design
ist das X20 System nicht nur ein dezentrales I/O System, sondern auch
eine komplette Steuerungslösung. Je nach Wunsch und
Anwendungsfall kombiniert man in der X20 System Familie genau jene
Komponenten, die benötigt werden.
50
% höhere Packungsdichte, perfekte Anschlusstechnik und optimale
Granularität zeichnen das X20 System aus.
• Mehrwert
12
Kanäle auf 12,5 mm Breite ergibt bisher unerreichte
Packungsdichte bei bester Klemmen-Ergonometrie. Damit bietet das X20
System 50 % mehr Kanäle als konventionelle Scheibensysteme. Und
das ohne Abstriche im Klemmpunktraster.
• Durchgängigkeit
Konsequente
1-, 2- oder 3-Leiteranschlusstechnik - zusätzliche
Rangierklemmen können entfallen.
• Granularität
Ein-
und Zweikanal Module: Maximale Flexibilität damit sie nur das
bezahlen, was sie wirklich brauchen.
Optimal
geteilt
Für
einfachste Anwendbarkeit über den gesamten Lebenszyklus sind X20
Module dreigeteilt. Die Aufteilung in Busmodul, Elektronikmodul und
Feldklemme bietet vielerlei Vorteile.
• Industrieller
Schaltschrankbau
Vom
X20 System Elektronikmodul getrennte Feldklemmen ermöglichen die
Vorverdrahtung kompletter Schaltschränke. Ideal für den
Serienmaschinenbau.
• Wartung
ohne Aufwand
Zur
praktischen Fehlersuche können X20 Module einfach ausgetauscht
werden. Die Elektronikmodule werden im laufenden Betrieb gewechselt.
Durch die getrennten Feldklemmen bleibt die Verdrahtung bestehen.
Rascher Austausch von Automatisierungskomponenten reduziert
Stillstandszeiten.
Dezentrale
Backplane
Die
Kernidee: Die Backplane eines Racksystems zu dezentralisieren, das
heißt, das Kabel ist die Backplane. Alle Module werden mit der
einheitlichen Backplane (X2X Link) verbunden. Direkt aneinander
gereihte X20, X67 oder XV Module können in Abständen von
jeweils bis zu 100 m über Schaltschrankgrenzen hinweg
positioniert werden. X2X Link garantiert höchste Störsicherheit
auf Basis verdrillter Kupferkabel. Damit entstand erstmals eine
durchgängige dezentrale Backplane, die sowohl zur Kommunikation
zwischen den Busmodulen als auch über das X2X Link Kabel
verwendet wird - ohne Umsetzung, ohne Performanceverlust. Einzigartig
bei X20 ist die Möglichkeit, über nicht belegte Busmodule
nachträglich Maschinenoptionen zu integrieren, ohne dabei die
Softwareadressierung ändern zu müssen.
Anmerkung:
Für die freie Konfektionierung ist von B&R ein X2X Link
Kabel mit 100 m Länge erhältlich
(Materialnummer:X67CA0X99.1000).
X20
Controller -Allgemeines
Die
neue, optimal skalierte X20 System CPU Baureihe deckt ein breites
Anforderungsspektrum ab. Der Einsatzbereich beginnt bei
Standardanwendungen und reicht bis zu anspruchsvollsten Applikationen
mit höchsten Performanceansprüchen. Dabei können
selbst Zykluszeiten von 200 μs effektiv genutzt werden. RS232,
Ethernet und USB gehören bei B&R bereits zum
Ausstattungsstandard. Netzwerkfähigkeit und der Anschluss von
USB Geräten ist damit ohne Zusatzkosten möglich. Darüber
hinaus verfügt jede CPU über einen POWERLINK Anschluss für
harte
Echtzeitkommunikation. Obwohl die meisten Anforderungen von der
Standardausstattung der CPUs abgedeckt werden, gibt es bis zu drei
flexibel nutzbare Steckplätze für zusätzliche
Schnittstellenmodule.