Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Basisinformation Technische Daten

Materialnummer: X67BC6321.L12
Datenblatt:    other languages

Beschreibung:
X67 Profibus DP Bus Controller,
X2X Link Versorgung 15 W,
16 Digitalkan. wahlfrei als Ein- oder
Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A,
Eingangsfilter parametrierbar,
2 Ereigniszähler 50 kHz,
M12 Anschlusstechnik,
High Density Modul,
LEDs zur Statusanzeige

  • Feldbus: Profibus DP
  • Integriertes T-Stück für Feldbusanschluss
  • 16 digitale Kanäle, wahlweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
  • Einfache I/O Konfiguration über den Feldbus
  • Integrierter Anschluss zur lokalen Erweiterung über X2X Link für 63 weitere Module
  • Zykluszeit für lokale Erweiterung einstellbar: 200 μs bis 1 ms
Suche