Technische Daten - 5AP982.1043-01
| Allgemeines | 5AP982.1043-01 |
| Außenabmessungen (BxHxT [mm]) | 423 x 288 x 55 |
| Auflösung | VGA, 640 x 480 Bildpunkte |
| Diagonale | 10.4“ |
| Display Link slot | 1 rückseitig |
| Display Typ | TFT color |
| Farben | 262,144 |
| Half Brightness Time | 50.000 Stunden |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Schutzart | IP65 frontseitig IP20 rückseitig |
| Touch Screen | analog resistiv |
| USB | 1 x USB 2.0 rückseitig 1 x USB 2.0 frontseitig, hinter IP65 Abdeckung Anschluss Typ A |
| Tasten | |
| Funktionstasten | 44, mit LED |
| Soft Keys | --- |
| Systemtasten | 20 | | | | |
|
|