Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
I/O Systeme > X67 System > Ventilsteuerung > X67DV1311.L08
Basisinformation Technische Daten

Materialnummer: X67DV1311.L08
Datenblatt:    other languages

Beschreibung:
X67 Digitales Ventilsteuerungsmodul,
16 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,1 A
1x M16 Anschluss,
16 digitale Eingänge 24 VDC, Sink,
Eingangsfilter parametrierbar,
M8 Anschlusstechnik,
High Density Modul,
LEDs zur Statusanzeige

Das Modul DV1311.L08 ermöglicht die Ansteuerung von Ventilinseln in Multipoltechnik. Multipol ist eine einfache Anschlussart für Ventilinseln. Hier werden über einen meist 25poligen DSUB Stecker Digitalausgänge angeschlossen, die dann die Ventile schalten. Mit dem Modul DV1311. L08 wird über einen M16 Stecker auf den Multipolanschluss gegangen. Damit kann man mit einer einfachen Kabelverbindung bis zu 16 Ventile einer Ventilinsel ansteuern. Der Strom beträgt maximal 100 mA. Rückmeldesignale von Kolbenstellungen oder anderen Stellgrößen sind über 16 Standard Digitaleingänge auf demselben Modul möglich.

  • Ansteuerung von Ventilinseln in Multipoltechnik
  • Bis zu 16 Ventile einer Ventilinsel
  • 16 digitale Eingänge für Rückmeldungen
  • Getrennte Einspeisung für Eingänge und Ventilspulen
  • Einstellbare digitale Eingangsfilter
  • Alle Ausgänge mit Einzelkanaldiagnose
  • Umfangreiche zusätzliche Statusinformationen
Suche