Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Basisinformation Technische Daten

Materialnummer: X67DM1321.L12
Datenblatt:    other languages

Beschreibung:
X67 Digitales Mischmodul,
16 Kanäle wahlfrei als Ein- oder
Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A,
Eingangsfilter parametrierbar,
2 Ereigniszähler 50 kHz,
M12 Anschlusstechnik,
High Density Modul,
LEDs zur Statusanzeige

  • 16 digitale Mischkanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
  • 1:1 Ersatz von Passiv-Verteilern
  • Einstellbare digitale Eingangsfilter
  • 2 Kanäle zusätzlich mit Zählfunktionen
  • Alle Ausgänge mit Einzelkanaldiagnose
  • Umfangreiche zusätzliche Statusinformationen
Suche