Hohe Produktivität durch den Einsatz industrieller Standards und leistungsfähiger Kernkomponenten.
Operations
Das Display Center, eine intuitive Benutzeroberfläche für den Operator, bietet konsistenten Zugriff auf alle aktuellen und historischen Anlagendaten und ermöglicht die Interaktion auch von weit entfernten Rechnern.
Engineering
Der CAEManager unterstützt während des gesamten Lebenszyklus, beginnend bei Planung, Bibliothekserstellung, Konfiguration, Inbetriebnahme und bei Betrieb der Anlage.
Prozessdatenmanagement
Durch eine leistungsstarke Software für die Erfassung und Darstellung, können aktuelle Prozess- und Unternehmensdaten erfasst, archiviert, abgerufen und darstellt werden.
Controller, IOs und Control Computer
Durch eine große Palette industrieerprobter Hardware können die Automatisierungsanforderungen der Anlagen optimal erfüllt werden. B&R Controller verfügen über den echtzeitfähigen Feldbus "Ethernet Powerlink", wodurch eine flexible Gestaltung der Topologie ermöglicht wird.