Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Basisinformation Technische Daten

Materialnummer: 4PP015.C420-36
Datenblatt:    other languages

Beschreibung:
Power Panel, 24 VDC, 153 x 120 mm,
LC Display, 4x20 Zeichen, kyrillisch
Hintergrundbeleuchtung, 26 Tasten,
300 kB SRAM, 1024 kB FlashPROM,
1 RS232, 1 CAN Schnittstelle,
8 x DE, 24 VDC, sink / source,
2 Ereigniszähler,oder 1 Inkrementalgeber
,oder 2 Torzeit- / Periodendauermessung
8 x DO, 24 VDC, 0.5 A source,
4 AE, +/- 10V,12 Bit, zwei der AE als
KTY10 oder PT1000 Eingänge verwendbar.
4 AA, +/- 10 V, 12 Bit
Schutzart IP65 (von vorne),
Feldklemmen 2 x TB718, 1x TB103
gesondert bestellen !

Suche
Zubehör
erforderlich
optional